UPS parallelldrift med Powerware Hot Sync® teknologi

Fälttestad och installerad i tusental runt om i världen har Powerware Hot Sync® teknologi blivit en globalt pålitlig standard.

Denna teknik möjliggör multimodul lösning för parallelldrift utan att behöva kommunikation mellan modulerna. Det eliminerar problemet med ”ett felställe” som finns i ett traditionellt parallellsystem och maximerar tillgängligheten.

Hot Syncredundans medger N+x parallella installationer med upp till fyra Eaton UPS-enheter där dessa delar den kritiska lasten sinsemellan. Skulle ett fel inträffa i någon av modulerna kommer den kritiska lasten fortfarande att vara UPS-skyddad till 100%. Den interna diagnosfunktionen isolerar omedelbart den felaktiga UPS-modulen från den kritiska bussen medan de övriga UPS:erna övertar hela lasten.

Hot Sync kapacitet möjliggör upp till åtta UPS-moduler att verka parallellt för att öka belastningens kapacitet. Genom att lägga till fler UPS-moduler än vad det finns behov av för att stödja belastningen kan även redundans uppnås. Till exempel, skulle belastningsbehovet bli 800 kVA, väljs tre 400 kVA enheter, vilket ger N+1 redundans – två moduler för att mata belatsningen och en för redundans.

Powerwares Hot Syncteknik finns till Eaton 9155, 9355, 9390, 9395 and BladeUPS.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.