POWER QUALITY I FOKUS
THOUGHT LEADERSHIP
Data Centre Forum
Senaste numret: Power of Virtualisation
White Papers
Senaste numret: The Vector Approach to Data Center Power Planning
Eaton 9395
Discover more information about the new 1100 kVA for the Eaton 9395
Eaton gör det enkelt
vi erbjuder färdiga rackpaket med skalbara, flexibla kraftlösningar för servermiljöer.
UPS Produkter
PC, Workstation & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000 - 2200 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9120 6000 VA
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (6000 VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
UPS konfigurator
Produktkatalog
Hitta en återförsälajre
Registrera en produkt
Ladda ner mjukvara
Bli återförsäljare
Beställ konsultspecifikation UPS
Nyheter
24 juni 2009
Eaton Simplifies Global Supervision Of UPSs And ePDUs With New Intelligent Power Manager Software
Läs mer
12 januari 2009
Frost & Sullivan har utsett Eaton till årets företag 2008 i Europa på Uninterruptible Power Supplies (UPS) marknaden
Läs mer
Besök pressrummet
POWER QUALITY
Produkter och service
Kundsupport
Teknik och applikationer
Återförsäljare
Om oss
Kontakta oss
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.