ยูพีเอสสำหรับงานทางทะเลและนอกชายฝั่งของ Eaton

ระบบปกป้องพลังงานไฟฟ้าบนเรือเพื่อความปลอดภัยและความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจ
สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของคุณ อุปกรณ์ยูพีเอสที่ล้ำสมัยของ Eaton พร้อมทั้งประสบการณ์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความมุ่งมั่นเพื่อให้บริการลูกค้าและการซ่อมบำรุงอย่างดีเยี่ยม ทำให้เราเป็นผู้นำในวงการยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง พวกเรามีประสบการณ์มากมายในการให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องในอุตสาหกรรมทางทะเล Eaton มีระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง, อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า, ซอฟต์แวร์จัดการพลังงานไฟฟ้า, ระบบตรวจสอบระยะไกล, บริการสนับสนุนครบวงจร และการให้บริการที่ไซต์งาน
ผลิตภัณฑ์
รุ่นยูพีเอส |
---|
Eaton Evolution 1150 Marine |
Eaton 9130 Marine |
Eaton EX Marine |
Eaton 9155 Marine |
Eaton 9355 Marine |
Eaton 9PHD Marine |
Power Xpert 9395 Marine |
เทคโนโลยี
ยูพีเอสสำหรับงานทางทะเลของ Eaton ได้รับการออกแบบเพื่อสนองความต้องการในปริมาณมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรม Eaton เลือกใช้ลักษณะการต่ออุปกรณ์แบบ Double Conversion ออนไลน์ (รูปที่ 1) พร้อมสวิตช์บายพาสแบบสแตติกเพื่องานทางทะเล ซึ่งจะช่วยปกป้องจากปัญหาด้านระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า และเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบเดียวที่ได้มาตรฐานสมรรถนะ VFI-SS-111 ในระดับสูงสุด ยูพีเอสของ Eaton ทุกเครื่องได้รับการทดสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและ EMC ที่เหมาะสม ยูพีเอสของ Eaton สร้างขึ้นในรูปแบบตู้อุปกรณ์เดียวที่ปกป้องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไว้ ซึ่งได้แก่ เรกติไฟเออร์ อินเวอร์เตอร์ สแตติกบายพาส และหน่วยควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างนี้ทำให้สามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้จากอุปกรณ์หลักชิ้นเดียว ทำให้ได้รับเสถียรภาพในการทำงานสูงกว่าการใช้คอนเวอร์เตอร์หลายเครื่องแยกจากกัน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเนื้อที่ที่มีค่าได้อีกด้วย
รูปที่ 1 ลักษณะการต่อยูพีเอสแบบ Double Conversion ออนไลน์
เสถียรภาพที่สูงขึ้น
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดอาจต้องการการปกป้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบไฟ 3-เฟสทั้งหมดจึงได้รับการออกแบบให้ต่อขนานเพื่อให้สามารถทำงานได้แม้อุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งชำรุด (รูปที่ 2)
ในระบบดังกล่าวยูพีเอสสองเครื่องขึ้นไปจะแบ่งภาระในการจ่ายไฟให้กับระบบเดียวกัน หากยูพีเอสตัวใดตัวหนึ่งชำรุด อุปกรณ์ที่เสียหายจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทำให้อุปกรณ์ที่เหลือจ่ายไฟให้ระบบต่อไปได้ การสำรองอุปกรณ์นี้นำไปสู่เสถียรภาพของระบบในระดับที่สูงมาก
รูปที่ 2 การต่อยูพีเอสแบบขนานเพื่อทำ Redundant
ตัวเลือกในการสื่อสาร
เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง จะต้องตรวจสอบสมรรถนะของระบบอยู่เสมอ เพื่อความสามารถในการควบคุมระบบจากทางไกลที่หลากหลาย เราได้เตรียมทางเลือกในการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรมและสวิตช์แบบหน้าสัมผัสอิสระเอาไว้ให้
ข้อมูลอ้างอิงและการรับรอง
การรับรอง
Eaton has type approval models up to 15 kVA.Eaton ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบและออกใบรับรองร่วมกับ:
- Lloyd's Register of Shipping (LR)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Germanischer Lloyd (GL)
- Bureau Veritas (BV)
- RINA
- Korean standard (KR)
- China Classification Sociey (CCS)
- Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)