
อุปกรณ์สลับเครื่องจ่ายไฟ รุ่น 16 ของ Eaton
STS รุ่น 16 IEC ของ Eaton เป็นโซลูชันราคาย่อมเยาสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ Redundant อุปกรณ์ในเครือข่ายที่ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง เช่น สวิตช์และเราท์เตอร์ อุปกรณ์สลับเครื่องจ่ายไฟจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก 2 แหล่ง แยกจากกัน (โดยทั่วไปคือ แหล่งจ่ายไฟหลักกับเครื่องยูพีเอสหนึ่งเครื่อง หรือเครื่องยูพีเอสสองเครื่อง) หากแหล่งจ่ายไฟแหล่งหนึ่งทำงานไม่ได้ อุปกรณ์นี้จะสลับไปรับพลังงานไฟฟ้าจากอีกแหล่งหนึ่งโดยไม่รบกวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ STS ของ Eaton สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชิ้นในเวลาเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนในการทำ Redundant เครื่องจ่ายไฟฟ้าที่มีราคาแพงคุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับ
- ให้การ Redundant อุปกรณ์ระบบสารสนเทศที่ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง
- เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการทำ Redundant เครื่องจ่ายไฟฟ้าจากผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบสารสนเทศที่มีราคาแพง
- มีขนาดกะทัดรัด ใช้เนื้อที่เพียง 1U ในตู้แร็ค
- สลับการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
รายการผลิตภัณฑ์

- พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (650-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton 5L (600-1000VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- E Series DX (1-3 kVA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton 9E (1000-3000 VA)
- Eaton 9SX (700VA-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5 - 11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ
- Eaton 93E XL (10-40 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Eaton Micro Data Center
- ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC Power
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
|
ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยย่อ |
เอกสารตีพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค |