Eaton DSFI

ออกแบบมาสำหรับ IEC, คลาส II, 1 เครื่องต่อเฟส ตัวยึดแผง, ตัวกรองโหมดคู่ 5-32A ที่มีการลดสัญญาณรบกวนสูงสำหรับวงจรย่อยที่สำคัญ เอาต์พุตสัญญาณเตือนระยะไกล
Eaton DSFI - ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ภาพผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
พิกัด KA | 40kA I สูงสุด, L-N, 25kA I สูงสุด L-E, 25kA I สูงสุด N-E |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ตัวกรองแบบซีรีย์ |
โหมดการทำงาน | โหมดดิฟเฟอเรนเชียลและโหมดร่วม |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 220 – 275vac 1 เฟส |
โมเดล | |||
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | โหมดการปรับตั้งค่า | ||
EATON DSFI | |||
DSFI | L-N, L-E, N-E |
Eaton DSFI - มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ป้องกันไฟกระชากและกรองสัญญาณรบกวนในเครื่องเดียวกัน
- ออกแบบในลักษณะเป็นโมดูล
- บรรจุอยู่ในตัวเรือนเหล็กทาสี IP20
- รีเลย์สัญญาณเตือนความล้มเหลวในการป้องกัน
- การป้องกัน 3 โหมด, 3 ระดับ
- รับประกัน 5 ปี