ซีรีย์ POD ของ Eaton

Eaton POD

ออกแบบมาสำหรับ IEC, คลาส III, แผงวงจรป้องกันไฟกระชากแบบเสียบสำหรับการใช้งานในบ้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ไฟ AC 6 ทางและ 8 ทาง พร้อมการปกป้องโทรศัพท์ เครือข่าย และวิดีโอ

 

Eaton POD - ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค


ภาพผลิตภัณฑ์
พิกัด KA 60kA mass aggregate
ประเภทการเชื่อมต่อ ตัวกรองแบบซีรีย์
โหมดการทำงาน L-N, L-E, N-E
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 220-250vac
โมเดล
หมายเลขชิ้นส่วน โหมดการปรับตั้งค่า
EATON POD
POD 6 way L-N,L-E,N-E, phone, video (BNC), network
POD+ 8 way L-N,L-E,N-E, phone, video (BNC & F type ), network

Eaton POD - มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • โมเดล POD 6 เต้ารับ หรือ POD+ 8 เต้ารับ
  • ป้องกันไฟกระชาก 60,000 แอมป์
  • ซ็อคเก็ตจ่ายไฟคุณภาพสูงสุด ให้พื้นที่ว่างกว้างเป็นพิเศษ
  • แสดงสถานะของระบบจ่ายไฟและการป้องกันไฟกระชากแบบมองเห็นได้ชัดเจน
  • สายไฟ 1.8 เมตร พร้อมขาหุ้มฉนวน
  • ตัวตัดกระแสไฟฟ้าแบบตั้งค่าได้
  • สวิตช์เปิด/ปิดไฟ
  • ป้องกันไฟกระชากในสายข้อมูล สายวิดีโอ/สายอากาศ และสายโทรศัพท์สำหรับ POD
  • ป้องกันไฟกระชากในสายข้อมูล สายวิดีโอ/สายอากาศ เคเบิลทีวี และสายโทรศัพท์สำหรับ POD+
  • มีสายเคเบิลเครือข่าย สายโทรศัพท์ และสาย Coax ให้มาด้วย
  • ติดตั้งกับผนังได้เพื่อประหยัดพื้นที่



Eaton POD - เอกสาร

POD & POD+ brochure
English
3-Nov-2010
 
469 kB
Shunt Vs Series SPD
English
3-Nov-2010
 
84 kB
Surge protection technical training
English
3-Nov-2010
 
2621 kB

Eaton POD - ความช่วยเหลือ

สายด่วนฝ่ายบริการทางเทคนิค:
+ 65 6825 1684
อีเมล: SEATS@eaton.com