Eaton ซีรีย์ PSFi

Designed for IEC, Class III, plug in surge power board for domestic, SOHO and light industrial environments.10A and 16A IEC in / out, rugged case, dual mode filter and 3 mode surge protection.
Eaton PSFI - ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ภาพผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
พิกัด KA | 60kA ผลรวม |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ตัวกรองแบบซีรีย์ |
โหมดการทำงาน | L-N, L-E, N-E |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 220-285vac |
โมเดล | |||
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | โหมดการปรับตั้งค่า | ||
EATON PSFI | |||
PSF10I | 10A, L-N,L-E,N-E | ||
PSF16I | 16A, L-N,L-E,N-E |
Eaton PSFI - มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- การป้องกันไฟกระชากและการกรองสัญญาณรบกวนในเครื่องเดียวกัน
- ออกแบบในลักษณะเป็นโมดูล ในรูปแบบกะทัดรัด
- บรรจุอยู่ในตัวเรือนโลหะที่แข็งแรง
- พิกัดการป้องกันไฟกระชาก 40kA ทุกโหมด
- ไฟเตือนความล้มเหลวในการป้องกัน
- การป้องกัน 3 โหมด, 3 ระดับ
- รับประกัน 12 เดือน