Eaton Quickmov

ออกแบบมาสำหรับ IEC, คลาส II, 1 เครื่องต่อเฟส เหมาะสำหรับแชสซี Quicklag ทุกประเภท ฟิวส์ HRC ในตัว, 30kA I สูงสุด
Eaton Quickmov - ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ภาพผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
พิกัด KA | 30kA I ค่ากำหนด, 60kA I สูงสุด |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ชันท์แบบขนาน |
โหมดการทำงาน | ดิฟเฟอเรนเชียล |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 220 – 275vac 1 เฟส |
โมเดล | |||
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | โหมดการปรับตั้งค่า | ||
EATON Quickmov | |||
SPDQM1 | L-N |
Eaton Quickmov - มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- พิกัดไฟกระชาก 30kA I ค่ากำหนด และ 60kA I สูงสุด
- โซลูชันการป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจร
- ฟิวส์ HRC ในตัว
- ตัวเรือนหน่วงไฟแบบมีแผงกั้นสองชั้น
- ไฟแสดงสถานะการป้องกันภาวะล้มเหลว
- การป้องกันสำหรับคนและสิ่งอื่น การใช้งาน
- สามารถใช้ได้กับ Quicklag อุปกรณ์เสริม
- ออกแบบในประเทศออสเตรเลีย