Eaton ซีรีย์ SPD-DM

ออกแบบมาสำหรับ IEC, คลาส III, การป้องกันสัญญาณที่มีความแตกต่างกัน 5-48V, ตัวยึดราง DIN แบบกว้าง 13 มม., ชุดคาร์ทริดจ์แบบโมดูล
Eaton SPD-DM - ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ภาพผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
พิกัด KA | 10kA |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ชันท์แบบขนาน |
โหมดการทำงาน | L-L, L-G |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 5, 12, 24, 48 VDC |
โมเดล | |||
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | โหมดการปรับตั้งค่า | ||
EATON SPD-DM | |||
SPD-DM05 | 5V L-L, L-G | ||
SPD-DM12 | 12V L-L, L-G | ||
SPD-DM24 | 24V L-L, L-G | ||
SPD-DM48 | 48V L-L, L-G |
Eaton SPD-DM - มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ระบบป้องกันแบบเสียบปลั๊ก 1 โหมด
- พิกัดการป้องกันไฟกระชาก 10kA
- โซลูชันขนาดเล็กสำหรับการป้องกันระบบข้อมูล
- เคส DIN43880, กว้าง 13 มม.