Eaton PVD40

Eaton PDV40

ออกแบบมาสำหรับ IEC, คลาส II, ตัวป้องกันไฟกระชากสำหรับแรงดันไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปกป้องอินเวอร์เตอร์แบบกริดอินเตอร์แอ็คทีฟและอาร์เรย์แผงโซลาร์เซลล์ในระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในช่วง 1.5kW ถึง 10kW ตัวยึดราง Din, ชุดคาร์ทริดจ์แบบโมดูลที่มีเอาต์พุตสัญญาณเตือนระยะไกล

 

Eaton PVD40 - ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค


ภาพผลิตภัณฑ์
พิกัด KA 40kA per mode
ประเภทการเชื่อมต่อ ชันท์แบบขนาน
โหมดการทำงาน ค่า + และค่า - เข้ากับสายดิน
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 500VDC, 600VDC, 1000VDC
โมเดล
หมายเลขชิ้นส่วน โหมดการปรับตั้งค่า
EATON PVD40
PVD40-500-V-C 500VDC +ve and -ve to Earth
PVD40-600-V-C 600VDC +ve and -ve to Earth
PVD40-1000-V-CD 1000VDC +ve and -ve to Earth

Eaton PVD40 - มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ระบบป้องกันแบบเสียบปลั๊ก 2 โหมด
  • พิกัดการป้องกันไฟกระชาก 40kA
  • โซลูชันแบบเป็นโมดูลขนาดเล็ก
  • เคส DIN43880 แบบ 2 และ 3 ชุด, ตัวยึดราง DIN แบบ 36 และ 54 มม



Eaton PVD40 - เอกสาร

ANZ Surge Protection Catalogue
English
21-May-2015
2294 kB
PVD series brochure
English
7-Nov-2010
184 kB
PVD product_bulletin_external
English
7-Nov-2010
102 kB
PVD40-500-V-C Specification
English
7-Nov-2010
91 kB
PVD40-600-V-C Specificaton
English
7-Nov-2010
91 kB
PVD40-1000-V-CD Specification
English
7-Nov-2010
109 kB

Eaton PVD40 - ความช่วยเหลือ

สายด่วนฝ่ายบริการทางเทคนิค:
+ 65 6825 1684
อีเมล: SEATS@eaton.com