ConnectUPS-X Web/SNMP UPS Connectivity Device
(Part Number 39J4824)อุปกรณ์ ConnectUPS-X Web/SNMP จะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่ออีตัน UPS ของท่านได้โดยตรงกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ต โซลูชั่นที่ไม่เหมือนใครนี้จะทำให้ท่านสามารถตรวจดูและจัดการ UPS ของท่านได้อย่างง่ายดายด้วยเว็บบราวเซอร์แบบมาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถชัตดาวน์ระบบคอมพิวเตอร์หลายตัวในเครือข่ายได้อย่างปลอดภัยพร้อมๆกัน โมเดลนี้ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอีตัน UPS ที่มีช่องเสียบ X This model also integrates a three-port switching hub to support multiple PCs or networking equipment.
ใช้งานได้กับ HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL, SSH และคอนโซลพอร์ตที่รองรับการตั้งค่าระบบได้หลากหลายแบบ
ลักษณะเด่นและข้อดี
- ตรวจดูและจัดการ UPS ของท่านได้อย่างง่ายดาย ด้วยเว็บบราวเซอร์แบบมาตรฐาน หรือซอฟแวร์จัดการเครือข่ายของบริษัทอื่น หรือซอฟแวร์ Intelligent Power Manager
- การควบคุมและรีบูตระยะไกลของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองจาก UPS ทั่วเครือข่าย
- การปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการชัตดาวน์อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองจาก UPS อย่างอัตโนมัติและปลอดภัยในระหว่างที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลานาน ด้วยซอฟแวร์ NetWatch
- การแจ้งเตือนทางอีเมล์แบบเรียลไทม์ ด้วยความสามารถอีเมล์ในตัว
- รองรับ UPS MIB และอีตัน MIB แบบมาตรฐาน เพื่อฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติม
- Ability to turn a UPS into a three-port, power-protected switching hub with the X-models card
- การเข้ารหัสและการยืนยันข้อมูล SSL และ SSH
- ว็บเพจจะแสดงด้วยภาษาท้องถิ่นที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
ส่วนเสริมภาษาท้องถิ่นที่ดาวน์โหลดได้
- อังกฤษ (มีในตัว)
- จีนแบบง่าย (มีในตัว)
- รัสเซีย
- ฝรั่งเศส
- เยอรมัน
- อิตาลี
- โปรตุเกส
- อื่นๆ
รายการผลิตภัณฑ์

- พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (650-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton 5L (600-1000VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- E Series DX (1-3 kVA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton 9E (1000-3000 VA)
- Eaton 9SX (700VA-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5 - 11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ
- Eaton 93E XL (10-40 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Eaton Micro Data Center
- ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC Power