Surge Protection Product Index
SPD Product Catalogueผลิตภัณฑ์ตามรายการด้านล่างเป็นกลุ่มที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC และ ANSI/IEEE C62.41 สำหรับการป้องกันแบบแบ่งเขตตามขนาดของแรงดันกระชาก โดยอุปกรณ์คลาส I ใช้สำหรับป้องกันในตำแหน่งทางเข้าจากไฟกระชากโดยตรง คลาส II ใช้สำหรับป้องกันในตำแหน่งทางเข้าไปแผงวงจรย่อยและคลาส III ใช้สำหรับป้องกันในตำแหน่งปลายทางของวงจร การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในขั้นสุดท้ายจำเป็นต้องพิจารณาจากข้อกำหนดมาตรฐานของสากลร่วมกับมาตรฐานของประเทศนั้นๆด้วย
Class I - Direct Strike
SPD-SG
ตัวป้องกันไฟกระชาก ซีรีย์ SPDSG ได้รับการออกแบบมาสำหรับ IEC 61643-1, คลาส I, ตัวป้องกันไฟกระชากกรณีถูกฟ้าผ่าโดยตรง เพื่อป้องกันตำแหน่งติดตั้งที่มีความเสี่ยงสูง
Class II - Point of Entry and Secondary Protection
ตัวกรองซีรีย์ PPFI ของ
PPFI ออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันในตำแหน่งทางเข้า (ประเภท C) และแผงวงจรย่อย (ประเภท B) จากไฟกระชากที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่าและการสับสวิตช์ของสถานีย่อย
ESF series filters
ตัวกรองไฟกระชากซีรีย์ ESF เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากคลาส II, เฟสเดียวและสามเฟส, SPD แบบ 2 พอร์ต, ออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันไฟกระชากในทุกตำแหน่งในรูปแบบกะทัดรัด
SPD3200
The SPD3200 surge diverter is designed to provide point-of-entry protection against power surges caused by external sources such as lightning strikes & substation switching.
SPDI Series
ตัวป้องกันไฟกระชาก รุ่น SPDI ของ Eaton มอบโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันไฟกระชากในระบบเฟสเดียวและหลายเฟส
SPDV60 & SPDT60 series
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากใหม่ SPDV60-300 และ SPDT60-255 DIN แบบขั้วเดียว ให้การป้องกันไฟกระชาก 60kA ทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการป้องกันทั้งแผงวงจรหลักและแผงวงจรย่อย
Quickmov
Quickmov เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) แบบครบวงจรเต็มรูปแบบรายแรกในประเทศออสเตรเลีย ออกแบบมาเพื่อป้องกันระบบจ่ายไฟแบบเฟสเดียวและหลายเฟสจากผลกระทบของแรงดันไฟกระชากและไฟกระเพื่อม
DSFI
DSFI เป็นอุปกรณ์ SPD ขนาด 32A, 1 เฟส, มีตัวยึดแผงอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นระบบป้องกันสำรองจากไฟกระชากที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่าและการสับสวิตช์ของสถานีย่อย
CSFI
CSFI เป็นอุปกรณ์ SPD ขนาด 25A, 1 เฟส มีตัวยึดราง din ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในแผงวงจรจ่ายไฟ เพื่อเป็นระบบป้องกันสำรองจากไฟกระชากที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่าและการสับสวิตช์ของสถานีย่อย
SPD50NGI
SPD50NGI ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้เป็นปลั๊กต่อที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันระหว่างระบบที่มีกราวด์แยกกัน เพื่อให้การป้องกันจากไฟกระชากที่เกิดขึ้นชั่วขณะ
PVD40 series
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากซีรีย์ PVD ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องอาร์เรย์แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ในระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่ใช้โดยทั่วไปในโซลูชันระบบจ่ายไฟแบบกริดอินเตอร์แอ็คทีฟในช่วง 1.5kW ถึง 10kW
Class III - Point of Use and Extra Low Voltage Protection
PSFi Series
PSFI ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นระบบป้องกันสำรองจากไฟกระชากที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่าและการสับสวิตช์ของสถานีย่อย
SPD-DM series
ตัวป้องกันไฟกระชากแบบสัญญาณดิจิตอล ซีรีย์ SPD ‘D’ ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบการส่งสัญญาณข้อมูลแรงดันไฟต่ำในช่วง 5 โวลต์ ถึง 48 โวลต์
รายการผลิตภัณฑ์

- พีซี เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ภาพและเสียงในครัวเรือน
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (650-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton 5L (600-1000VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- E Series DX (1-3 kVA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton 9E (1000-3000 VA)
- Eaton 9SX (700VA-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5 - 11 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- ศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการต่างๆ
- Eaton 93E XL (10-40 kVA)
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93PR (25-200 kW)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93E (15-500 kVA)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Eaton Micro Data Center
- ยูพีเอสสำหรับการใช้งานทางทะเลและนอกชายฝั่ง
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC Power