Eaton Marine & Offshore UPS
Güvenlik ve işletme için güvertede güç koruma sistemleri
Birinci önceliğimiz işinizin sürekliliğini güvence altına almaktır. Eaton'ın son teknoloji ürünü UPS donanımı, deneyimi, sorun giderme kapasitesi ve iyi müşteri ve bakım hizmetlerine olan adanmışlığı, denizcilik ve offshore UPS çözümlerinde Pazar lideri olmamızı sağlamıştır. Denizcilik endüstrisine kesintisiz güç sistemleri tedarikinde yoğun bir deneyime sahibiz. Eaton, bütün bir kesintisiz güç sistemini, güç dönüştürme ürünlerini, güç yönetimi yazılımını, uzaktan izleme, anahtar teslimi entegrasyon hizmeti ve yerinde desteği entegre eder.
ÜRÜNLER
UPS Modelleri |
---|
Eaton 9130 Marine |
Eaton 9PX Marine |
Eaton 9155 Marine |
Eaton 9355 Marine |
Eaton 9PHD Marine |
Eaton 9395 Marine |
TEKNOLOJİ
Eaton marine UPS’leri en zorlu endüstri standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Çift çevrimli on-line topoloji (resim 1) ve bir statik bypass şalteri, Eaton’ın denizcilik kullanımındaki tercihidir. Bu, besleme ağında oluşabilecek her tür güç bozulmalarına karşı koruma sağlar ve en yüksek performans sınıfı olan VFI-SS-111 gerekliliklerini karşılayan yegane topolojidir. Tüm Eaton UPS’leri uygun emniyet ve EMC standartlarını karşılamak için test edilir ve sertifikalandırılır. Eaton UPS’leri, tüm elektronik aksamı barındıran bir kabin içinde yer alır: Doğrultucu, tersleyici, statik bypass ve mikroişlemci kontrolü. Bu yapılandırma tüm sistemin entegre bir aygıt gibi kontrol edilmesini sağlar. Bu da ayrı güç dönüştürücüler kullanılmasına nazaran daha yüksek güvenilirlik sağlar. Ayrıca değerli alandan da oldukça tasarruf sağlar.
Resim 1. Çift çevrimli online topoloji
Daha da fazla güvenilirlik
En kritik yükler daha fazla koruma gerektirebilir. Bu nedenle 3 fazlı sistemler paralel yedek yapılandırma için bağlanabilir (resim 2).
Böyle bir sistemde iki ya da daha fazla UPS aynı yükü besler ve paylaşır. UPS birimlerinden birinde bir arıza olması halinde, arızalı birim otomatik olarak yükten ayrılır ve kalan birim yükü beslemeye devam eder. Bu yedeklik durumu sistem seviyesinde son derece yüksek güvenilirlik sağlar.
Resim 2. Paralel yedeklemeli UPS sistemi
Communication options
Sistem performansının izlenmesi genelde sürekli işletim için önemlidir. Bu nedenle, seri iletişim portları ve potansiyelsiz kontaklar üzerinden çok yönlü bir uzaktan iletişim seçenekleri kombinasyonu kullanılabilir.
Onaylar ve Referanslar
Onaylar
Eaton 15 kVA’ya kadar tip onayına sahiptir.Eaton aşağıdaki sertifikasyon ve sistem test kuruluşlarıyla çalışmaktadır:
- Lloyd's Register of Shipping (LR)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Germanischer Lloyd (GL)
- Bureau Veritas (BV)
- RINA
- Korean standard (KR)
- China Classification Sociey (CCS)
- Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)