Teknik Yenilikçilik
Teknik Yenilikçilik Geleneği
Eaton’un teknik inovasyonlar konusunda süregelen tarihi, 1962 yılında şirketin ilk AC evirici için patent almasıyla başladı. Bu uzun süreli geleneği, teknik uzmanlığımızı kullanarak müşterilerimize güç yönetimi çözümlerinde en çok ihtiyaçları olanı sunarak sürdürüyoruz:.2014 | A unique grip system for Eaton´s third generation rack power distribution units (ePDU G3). The integrated grip ensures that IT equipment is protected against IEC plugs being accidentally knocked out during maintenance or come loose through vibration. The grip system works with any IEC plug, no need to buy special cables or brackets. |
2013 | Intelligent Power Manager (Akıllı Güç Yönetimi - IPM) yazılımı, Sanallaştırma Yönetimi kategorisinde “Best of VMworld 2013” Altın Ödülünü kazandı. |
2012 | VMware Ready™ sertifikasını almaya hak kazanan, otomatik sanal makina senkronizasyonu ve VMware® vCenter™ Site Recovery Manager dahilinde güç kesintileri sırasında durma süresini azaltan ve veri kaybını önlemek için yedekleme başlatma sunan ilk güç yönetimi şirketi, |
2012 | Eaton, Intelligent Power® Manager yazılımının son sürümüyle VMware® vSphere™ High Availability (Yüksek Mevcudiyet) modunda, güç kesintilerinde host sunucuların uzaktan kapatılma özelliğini sunan ilk UPS üreticisidir.. |
2011 | Veri merkezlerine artırılmış akım kapasitesi sunan, endüstrinin ilk 5000A statik by-pas anahtarını geliştirdik. Bu anahtar üstün entegre heatpipe teknolojisi ile geleneksel 4000A kapasiteyi 5000A’ya çıkarıyor. |
2011 | Eaton 9395 UPS arayüzü fotovoltaik güneş panelleriyle tanıştı. Bu kanıtlanmış konsept bir UPS’nin aralıklı çalışan, yüksek verimli yenilenebilir enerji kaynağına entegre olabileceğini ve kritik bir yüke kesintisiz güç sağlayacağını ortaya koymuştur. |
2010 | Endüstride VMware® vCenter™ sunucu sanallaştırma platformuyla ilk entegrasyon. Sonuç olarak azaltılmış altyapı ile işletme maliyeti ve artırılmış üretkenlik ile cevap verme yeteneği. |
2010 | SMaRT™ sertifikasyonu kazanan ilk UPS, böylece 9395 projelere LEED kredi puanları kazanmak konusunda yardım ediyor. |
2009 | Eaton,Intelligent Power® Manager yazılımını sunuyor. BT yöneticilerinin, şirket ağlarındaki tüm güç cihazlarını ve çevre birimlerini uzaktan izlemeleri ve yönetmeleri için sezgisel, uygun maliyetli ve emniyetli bir yol. |
2009 | Çift- çevrim koruması ve 1100 kVA’ya kadar %99 verimliliğe sahip ilk UPS |
2007 | 225 ila 1100 kVA arasında harici yüke gerek kalmaksızın Eaton 9395 UPS modelleri için Kolay Kapasite Testi ile gelişmiş yük testi. |
2007 | Eaton büyük, üç fazlı UPS teknolojisinde büyük bir ilerleme sunuyor Eaton 9395. Bu ürün maksimum dahili güvenliğe sahip modüler sahada güç yükseltmesi yapılabilir tasarıma sahiptir. |
2007 | Eaton modüler dağılım ile 60 kVA’ya kadar N+1 paralel yedek sistemler içeren bir 12 kVA modüler UPS olan, yüksek güç yoğunluklu ve yüksek verimli Eaton BladeUPS rackmount UPS adlı ürününü sunar. |
2005 | Harici yük bankaları gerek duymadan dahili dönüştürme işlemi ve sahada devreye alma testlerini tamamlamak için tam güç prosesini içeren ilk UPS. |
2005 | Akü bütünlük testi için ekli yükten bağımsız, tam akü deşarjını içeren ilk UPS. |
2004 | Modüler transformatörsüz UPS – 160 kVA güce kadar; yüksek güç performansı, akü yönetimi, ölçeklenebilir mimarisi ile esneklik ve servisten oluşan rakipsiz bir kombinasyon içerir. |
2003 | Yüksek yoğunluklu rack uygulamaları için üretilen, 3U ünitede ilk 6 kVA UPS güç yoğunluğunu % 33 oranında azaltır. |
2003 | Güç yoğunluğu 10W/cu’dan fazla olan ilk 3kW ‘lık DC güç doğrultucusu |
2003 | Yüksek frekanslı güç invertörleri için ikinci nesil kablosuz paralelleme |
2002 | Rackmount uygulamaları için ilk çift kaynaklı UPS |
2002 | Cep telefonu (SMS) mesajı ile alarm ve durum bildirme özelliğine sahip ilk DC güç sistemi |
2002 | Ağ kartı ile entegre edilmiş ilk 100 Mbps switch hub |
2001 | “Güç geçirme LAN"ı (Power-over LAN) içeren IT uygulamaları için özel olarak tasarlanmış ilk HFSM güç sistemi |
2001 | Entegre, ağa bağlanabilir takip ve yardımcı ekipman kontrolü içeren ilk DC güç sistemi |
2001 | Güç yoğunluğunu % 40 oranında artıran 3 kVa güce sahip UPS |
1998 | Akü şarj sonu süresini tahmin edebilen ilk DC güç sistemi |
1997 | Veri yolu voltajını 0.01V değerinde tutan Aktij Voltaj Kontrollü (AVC) ilk DC güç değiştirici modülü |
1997 | Tipik yüklerde %92’den fazla verimli ilk DC güç değiştirici modülü |
1996 | Kablosuz paralelleme özellikli ilk UPS |
1993 | Yük segmentasyonu sağlayan ilk UPS |
1993 | Akü ömrünü uzatan ABM teknolojili ilk UPS |
1992 | Güç yoğunluğu 5W/cu’dan fazla olan ilk DC güç doğrultucu modülü |
1991 | Mikro işlemci tabanlı ilk DC güç sistemi kontrolörü |
1989 | İlk yüksek-frekanslı transformatörsüz UPS |
1987 | İletişim için özel olarak tasarlanmış ilk yüksek frekans anahtar modlu rack gücü sistemleri |
1987 | Gelişmiş darbe genlik modülasyonu (PWM) teknolojisi ve mikroişlemci tabanlı tanılama özelliği içeren ilk UPS |
1986 | İletişim uygulamaları için ilk ticari olarak mevcut 200W yüksek frekanslı anahtar modlu DC güç sistemleri |
1986 | Bilgisayar odaları için 100 kVA’nın üzerinde ilk UPS |
1982 | Bilgisayar odaları için uygun ilk UPS |
1982 | Ofisler için özel tasarlamış ilk UPS |
1976 | Acil durumlarda kullanılan HID lambaları (Yüksek Yeğinlikli Boşalmalı Lamba) için ilk UPS |
1972 | İlk hata-toleranslı ve paralel UPS |
1972 | Tamamen dijital-kontrollü ilk UPS |
1968 | Akü şarjörü ile eviricileri bir arada bulunduran ilk ticari UPS |
1962 | İlk AC güç invertörü |
Ürün Listesi

- PC, İş İstasyonları & Ev AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Ağ & Sunucu
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Veri Merkezleri & Tesisler
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Güç Dağıtımı
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Raklar ve Kabinler
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connectivity
- DC Güç
İLGİLİ BİLGİLER
|
Teknoloji Liderliği |
UPS Paralelleme |
Akü Yönetimi |
Total Cost of Ownership |
Yük Segmentasyonu |
Ödüller |
İndir Güç Yönetimi Rehberi |