Eaton ePDU
Керований блок розподілу електроживлення третього покоління ePDU G3 Managed Новинка
Перемикання розеток і вимірювання параметрів енергоспоживання ІТ-обладнання за ланцюгами живлення A чи B.
Дистанційне керування живленням і перезавантаженням обладнання. Висока надійність і контроль доступу, захист за допомогою пароля й SSL-сертифікат із ключем довжиною 1024 або 2048 біт. Пропонує повний контроль за відключеннями й вимір показників енергоспоживання підключених пристроїв.
Блок розподілу електроживлення третього покоління з можливістю перемикання ePDU G3 Switched Новинка
Перемикання розеток та ІТ-обладнання за ланцюгами живлення A чи B + вимірювання параметрів на вході й паралельних ланцюгах.
Дистанційне керування живленням і перезавантаженням обладнання. Висока надійність і контроль доступу, захист за допомогою пароля й SSL-сертифікат із ключем довжиною 1024 або 2048 біт. Пропонує контроль живлення пристроїв, у тому числі тих, що підключені до кількох блоків ePDU.
Блок розподілу електроживлення третього покоління з виміром вихідних параметрів ePDU G3 Metered Outlet Новинка
Вимірювання показників на вхідних, паралельних і окремих розетках, живлення ІТ-обладнання за ланцюгами живлення A чи B.
Вимірювання параметрів на рівні окремих розеток або груп розеток для контролю обладнання з кількома входами від різних блоків розподілу електроживлення ePDU за ланцюгами живлення А чи В. Точні показники споживання електроенергії для кожного пристрою, а також наявна потужність (без перемикання).
Блок розподілу електроживлення третього покоління з виміром вхідних параметрів ePDU G3 Metered Input Новинка
Вимірювання параметрів на вході, за фазами й в паралельних ланцюгах.
Дозволяє проводити вимірювання параметрів живлення на рівні паралельних ланцюгів і окремих фаз для ефективного балансування навантаження (без перемикання).
Блок розподілу електроживлення третього покоління з вимірюванням у лінії ePDU G3 In-Line Metered
Додайте можливість вимірювання параметрів на вході для стандартного блока розподілу електроживлення ePDU G3 Basic.
Дозволяє здійснювати точний контроль споживання електроенергії (клас точності 1 відповідно до IEC), розширюючи базові функції блока розподілу електроживлення (вимір напруги, потужності, сили струму й споживання електроенергії). Можливість установки в стійку в горизонтальному або вертикальному положенні (займає 0U простору стійки).
Блок розподілу електроживлення третього покоління з базовими функціями ePDU G3 Basic Новинка
Надійне керування розподілом електроживлення.
Блок розподілу електроживлення третього покоління ePDU G3 Basic призначений для надійного й економічно ефективного розподілу електроенергії. Він має запатентовану компанією Eaton систему фіксаторів для вилок IEC і розетки з кодуванням кольором, а також характеризується низькопрофільним формфактором і можливістю використання за високих температур. Моделі мають систему монтажних кнопок для кріплення до задньої й бокових стінок, а також запатентовану систему регульованого монтажу.
Технології ePDU
|
ePDU G3 Managed |
ePDU G3 Switched |
ePDU G3 Metered Outlet |
ePDU G3 Metered Input |
ePDU G3 In-Line Metered |
ePDU G3 Basic |
Контакти |
КОРИСНІ ІНСТРУМЕНТИ
|
Брошури ePDU |
ePDU G3 Cybersecurity |