ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 та ATS 30

Eaton ATS – це доступне рішення для організації резервного живлення для мережевого обладнання, такого як комутатори та маршрутизатори. Цей автоматичний перемикач буде живити обладнання від двох різних джерел живлення. При зникненні одного джерела живлення, інше підключиться до обладнання автоматично без переривань. Eaton ATS можуть бути підключені до декількох приладів одночасно, зберігаючи кошти на додаткове джерело живлення.

Eaton ATS16 та ATS30 – Технічні характеристики

Коротка інформація по продукту
Частота 50Гц
Номінальний струм 16A – 30A
Модель ATS
Номер за каталогом Номер типу Номінальний струм Вхідний роз’єм Виходи
ATS
Зазвичай на складі
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Клемна колодка Клемна колодка

Eaton ATS16 та ATS30 – Особливості

  • Забезпечує резервне живлення для ІТ обладнання
  • Альтернатива дорогим резервним джерелам живлення від вендорів мережевого обладнання
  • Компактний, 1U корпус для встановлення в стійку
  • Перемикання з одного джерела на інше без переривання
  • Управління через мережу для мережевих версій ATS 30 та ATS 16
  • РК дисплей з можливостями вимірювання та базової конфігурації

Eaton ATS16 та ATS30 – Документація

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton ATS16 та ATS30 – Сервіс та Підтримка

Для отримання технічної підтримки зверніться, будь ласка, в місцеве представництво компанії Eaton.

ДП «Ітон Електрик»
м. Київ, вул. Березняківська, 29
тел.: 044 496 09 58
факс: 044 496 09 54
e-mail: UPSUkraine@Eaton.com

Конфігурація та оновлення мікропрограмного забезпечення Eaton ATS
Оновіть Ваш ATS до останньої версії мікропрограмного забезпечення та конфігурації.
Завантажте оновлення мікропрограмного забезпечення та конфігурації