Інфраструктура Intelligent Power Manager Infrastructure

Новий підхід до оптимізації обслуговування центрів обробки даних (DCSO)

ПЗ Eaton Intelligent Power Manager (IPM) дозволяє операторам ІТ-залів та центрів обробки даних швидко та легко отримувати інформацію та контролювати показники електроживлення, навколишнього середовища та виробничих потужностей центрів обробки даних у всьому робочому середовищі своєї ІТ-інфраструктури. Використовуючи цю інформацію, ІТ-менеджери можуть планувати зміни, передбачати проблеми та приймати обґрунтовані управлінські рішення для оптимізації ефективності та забезпечення безперервності бізнес-процесів.

Зв’яжіться зі мною 

IPM-інфраструктура – характеристики та переваги

Вбудоване в інтелектуальну систему управління електроживленням Eaton Intelligent Power Controller, нове інфраструктурне програмне забезпечення IPM надає керівникам ЦОД просте у розгортанні та використанні рішення для моніторингу інфраструктури. ІТ-фахівці можуть розуміти та контролювати показники електроживлення, навколишнього середовища та виробничих потужностей окремої стійки та центрів обробки даних у всьому робочому середовищі своєї ІТ-інфраструктури завдяки інфраструктурі ІРМ. Завдяки гнучкості відкритого програмного стеку для моніторингу ЦОД 42ITy™ інфраструктура IPM від Eaton спрощує експлуатацію багаторівневих програмно-обумовлених центрів обробки даних.

  • Інтуїтивно зрозумілий розгорнутий інтерфейс. Легко зрозуміти обмеження фізичної інфраструктури в контексті ІТ-інфраструктури.
  • Спрощене управління продуктивністю. Можливість оцінити наявну продуктивність фізичної інфраструктури з першого погляду. Показники електроживлення, навколишнього середовища та наявного простору надають необхідну інформацію для забезпечення безперервності бізнес-процесів та максимізації терміну експлуатації ІТ-пристроїв.
  • Моніторинг в реальному часі та графічний аналіз тенденцій. Моніторинг обладнання в реальному часі забезпечує можливість миттєвої оцінки стану вашої фізичної інфраструктури та її обмежень.
  • Тенденції та еволюція. Ключові дані щодо електроживлення та навколишнього середовища зручно зберігаються та перетворюються на прості у використанні показники та графіки тенденцій. Це означає, що ви можете краще зрозуміти, як змінюється продуктивність вашого центру обробки даних у часі.
  • Розподілення навантаження. Це рішення дає змогу автоматично відслідковувати потужність від ДБЖ до розподілу потужності в стійці, що забезпечує рівний розподіл навантаження на всі фази.

IPM-інфраструктура – Технічні характеристики

Intelligent Power Controller 3000
Характеристики обробки та зберігання
ЦП Процесор 1 ГГц Dual Core ARM
Флеш-накопичувач для початкового завантаження 128 МБ
Накопичувачі великої місткості SD-карта 4 Гб
RAM 1 ГБ
Електричні підключення
Вхід 2 роз'єми резервного електроживлення IEC C14
Кабелі 2 силові кабелі C13–C14 х 2 м входять у комплект
Комунікаційні роз'єми
Порти Ethernet 2 порти Ethernet RJ45 10/100/1000 на передній панелі для резервного моніторингу підключення до мережі
1 порт Ethernet RJ45 10/100/1000 на задній панелі для агрегації даних модулів розподілу електроживлення (PDU)
USB-порти 4 порти USB, у тому числі 1 порт 5 В/2 А
Послідовні порти RJ45 4 RS232 порти T&H (температура та вологість) з можливістю автоматичної конфігурації EMP001
8 послідовних портів RS232 для подальшої агрегації датчику параметрів навколишнього середовища або моніторингу пристроїв
4 послідовні порти RS232/RS485, що обираються програмно, для вибору датчиків Modbus T&H сторонніх виробників
Порт сервісної консолі 1 послідовний сервісний порт DB9
Сухий контакт 10 сухих контактів для датчиків із сухим контактом
Реле 5 х вихідних реле, 12 В
Індикатори/дисплей
Світлодіодні індикатори 2 світлодіодні індикатори стану живлення, 1 світлодіодний індикатор стану мережі, 1 світлодіодний індикатор живлення пристрою, 1 світлодіодний індикатор стану обслуговування, 1 х світлодіодний індикатор частоти обміну даними
Дисплей 1 монохромний РК-дисплей
Габарити (В x Ш x Г)/вага
Розміри IPC3000 42 x 300 x 211 мм
Вага IPC3000 2,2 кг/ 4 фунти
Корпус Монтаж у стійку; 1U, ½ ширини
Умови експлуатації, стандарти та сертифікати
Робоча температура Постійна температура максимум 50 °С, тільки для експлуатації у приміщенні
Робоча вологість Максимум 90 %
Рівень шуму Безвентиляторні
Стандарти безпеки CE ; cTUVus
Інтеграція
Відкриті REST API HTTP/HTTPS RESTful API для інтеграції з додатками сторонніх виробників
Протоколи
Мережеві протоколи, що підтримуються TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Графічний інтерфейс користувача
Підтримка браузера Стаціонарний комп'ютер: Найновіші версії сучасних веб-браузерів, зокрема MS Internet Explorer, Chrome, Firefox і Safari
Мобільні пристрої: Найновіші версії сучасних мобільних веб-браузерів
Технологія Швидко реагуючий клієнтський додаток HTML 5 & AngularJS
Обслуговування та підтримка клієнтів
Гарантії на обладнання 2 роки
Програмне забезпечення Безкоштовна 1-річна підписка на інфраструктуру IPM включена

IPM-інфраструктура – Допоміжні пристрої

Код товару Опис Зображення
EMP001 Датчик температури та вологості
DCS001 Датчик контакту дверей
WLD012 Детектор затоплення
VIB001 Детектор вібрації
M12 Детектор диму
XCELW Інфрачервоний датчик руху

IPM Infrastructure Accessories

Пристрої розподілу електроживлення Eaton ePDU G3 Managed Outlet та Metered Outlet, що монтуються у стійку, ідеально доповнюють інфраструктуру IPM, забезпечуючи можливість вимірювання параметрів вихідної потужності з точним контролем споживання електроенергії (клас точності 1 відповідно до IEC (± 1%)), а також дають можливість перемикання електроживлення на рівні вихідних розеток для зовнішнього мережевого управління в моделях серії Managed Outlet.
G3 OU Managed
Номер обладнання Код стилю Функції Вхідний роз`єм Вихідні роз’єми
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U Managed
Номер обладнання Код стилю Функції Вхідний роз`єм Вихідні роз’єми
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 2U Managed
Номер обладнання Код стилю Функції Вхідний роз`єм Вихідні роз’єми
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
G3 OU Metered Outlet
Номер обладнання Код стилю Функції Вхідний роз`єм Вихідні роз’єми
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
G3 OU Metered Outlet
Номер обладнання Код стилю Функції Вхідний роз`єм Вихідні роз’єми
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
G3 OU Metered Outlet
Номер обладнання Код стилю Функції Вхідний роз`єм Вихідні роз’єми
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

IPM-інфраструктура – Документація

Eaton Intelligent Power Manager Infrastructure Brochure
English
28-Oct-2018
 
2066 kB
Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
6-Jun-2018
 
7828 kB
Eaton IPM Infrastructure v1.4.0 User-Guide
English
22-Nov-2018
 
5399 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Installation and Connectivity Quick Start
English
25-Sep-2016
 
2366 kB
Eaton provides Webaxys’ new eco-designed data center with a complete energy storage and management system
English
20-Nov-2016
 
88 kB
Release Notes IPM Infrastructure IPC3000 FW v1-4-1
English
22-Nov-2018
 
5 kB
IPM Infrastructure PC3000 Version 1-4-1 Installation Instructions
English
22-Nov-2018
 
2 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Safety Warnings
Multi-language
25-Sep-2016
 
682 kB

IPM-інфраструктура – Завантаження

Оновлення програмного забезпечення IPM-інфраструктури
Завантажити Опис
IPM_Infra_IPC3000_Version_1-4-1_Update.zip Офіційне оновлення версії 1.4.1 для пристроїв IPC3000. Оновіть свій продукт IPM інфраструктури, щоб скористуватися найновішими функціями.
IPM_Infra_IPC3000_Version_1-4-1_Installation.txt БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ! Інструкції з встановлення IPM-інфраструктури, версія 1.4.1
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra-ova-1.4.1+65_x86_64_2cpu_2048mem.ova Official 1.4.1 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-4-1-20180919 RELEASE NOTES Version: 1.4.1
Changes since version 1.3.0

IPM-інфраструктура – обслуговування та підтримка

Щоб отримати технічну підтримку, зверніться, будь ласка, до місцевого представництва Eaton.

ДП «Ітон Електрик»
м. Київ, вул. Березняківська, 29
тел.: 044 496 09 58
факс: 044 496 09 54
e-mail: UPSUkraine@eaton.com