Програмне забезпечення Intelligent Power

Програмне забезпечення Intelligent Power Manager (IPM) від Eaton надає всі необхідні інструменти для керування електрообладнанням у фізичному та віртуальному середовищах. IPM надає змогу легко визначати політику забезпечення безперервної роботи, щоб гарантувати стабільну роботу ІТ-пристроїв у разі виникнення подій електроживлення та подій навколишнього середовища. Це інноваційне ПЗ забезпечує безвідмовну роботу системи та цілісність даних, дає змогу дистанційно відстежувати стан підключених до мережі пристроїв і керувати ними.

Зв’яжіться зі мною  Завантажити
Можливості ПЗ Intelligent Power Manager від Eaton дозволяють здійснювати:
  • Дистанційний моніторинг і керування кількома пристроями, підключеними до мережі, за допомогою єдиного інтерфейсу.
  • Призупинення роботи некритичних віртуальних машин, консолідація критично важливих віртуальних машин і завершення роботи серверів, що не використовуються, із метою подовження часу роботи від акумулятора
  • Ініціювання перенесення або коректного завершення роботи віртуальної машини в разі тривалого збою електроживлення
  • Автоматизація попередження аварій за допомогою програм планового перенесення, наприклад VMware Site Recovery Manager і Microsoft Live Migration
  • Інтеграція з vRealize Operations Manager від VMware за допомогою плаґіна Infrastructure Management Pack від Eaton для керування станом живлення пристроїв електроживлення та датчиками параметра навколишнього середовища, ефективністю їх роботи та супутніми ризиками
  • Установлення граничних значень енергоспоживання для серверів із метою подовження роботи від акумулятора за допомогою програмного забезпечення UCS
  • Інтеграція IPM у провідні ІТ-платформи

Програмне забезпечення IPM

  • Підтримка до 100 ліцензованих вузлів для ліцензії Silver
  • Підтримка понад 100 ліцензованих вузлів і ДБЖ сторонніх постачальників для ліцензії Gold
  • Не впевнені, яку ліцензію вибрати? Перегляньте це порівняння

Під одним ліцензованим вузлом слід розуміти ДБЖ, стійковий блок розподілу електроживлення або екземпляр IPM.

Програмне забезпечення Intelligent Power Protector від Eaton:

  • Допомагає уникнути втрати даних у випадку тривалого збою електроживлення завдяки коректному завершенню роботи комп’ютерів і серверів, підключених до ДБЖ Eaton
  • Має простий інтерфейс, який можна використовувати на будь-якому ПК з браузером
  • Збирає інформацію про стан ДБЖ локально або через мережу та легко розгортається відразу на кількох комп’ютерах
  • Підтримує дистанційне керування, настроювання й оновлення за допомогою ПЗ Intelligent Power Manager від Eaton
  • Підтримує резервні джерела живлення та паралельні конфігурації ДБЖ
  • Може забезпечити коректне завершення роботи гіпервізорів VMware, HyperV, RedHat KVM і Xen

vmware logo Citrix Ready VBlock Ready RedHat Ready
NetApp Microsoft Partner Network EMC VSPEX LABS Cisco

Intelligent Power Manager (IPM) offers two editions— the Manage Edition and the Optimize Edition.
The Manage Edition is a free download for up to 10 power devices. Paid tiers are available for larger deployments.
The Optimize Edition—our premium offering—provides the most complete set of capabilities for implementing power management
strategies in virtual and hybrid environments including the ability to monitor and manage third-party power devices in addition to Eaton equipment.
Not sure which license to choose? Check out this comparison

Licences
Part Number Power devices
Manage Edition
IPM-ML-10 Free Download License, 10 power devices
IPM-ML-15 IPM IT Manage License, 15 power devices
IPM-ML-25 IPM IT Manage License, 25 power devices
IPM-ML-35 IPM IT Manage License, 35 power devices
IPM-ML-50 IPM IT Manage License, 50 power devices
IPM-ML-100 IPM IT Manage License, 100 power devices
IPM-ML-200 IPM IT Manage License, 200 power devices
IPM-ML-300 IPM IT Manage License, 300 power devices *
IPM-ML-400 IPM IT Manage License, 400 power devices *
IPM-ML-500 IPM IT Manage License, 500 power devices *
Optimize Edition
IPM-OL-05 IPM IT Optimize License, 5 power devices
IPM-OL-10 IPM IT Optimize License, 10 power devices
IPM-OL-15 IPM IT Optimize License, 15 power devices
IPM-OL-25 IPM IT Optimize License, 25 power devices
IPM-OL-35 IPM IT Optimize License, 35 power devices
IPM-OL-50 IPM IT Optimize License, 50 power devices
IPM-OL-100 IPM IT Optimize License, 100 power devices
IPM-OL-200 IPM IT Optimize License, 200 power devices
IPM-OL-300 IPM IT Optimize License, 300 power devices *
IPM-OL-400 IPM IT Optimize License, 400 power devices *
IPM-OL-500 IPM IT Optimize License, 500 power devices *

*IPM can monitor a limited number of metrics. If you want to monitor UPS or monitored input ePDUs, this license is applicable. If you want to monitor managed or metered outlet ePDUs IPM may not support the full licensed quantity of power devices.

Програмне забезпечення Intelligent Power — документація

Sorry no documents are available.

Програмне забезпечення Intelligent Power — обслуговування та підтримка

Щоб отримати технічну підтримку, зверніться, будь ласка, до місцевого представництва Eaton.

ДП «Ітон Електрик»
м. Київ, вул. Березняківська, 29
тел.: 044 496 09 58
факс: 044 496 09 54
e-mail: UPSUkraine@eaton.com