Eaton CSFI

Eaton CSFI

Được thiết kế theo chuẩn IEC, Class II, 1 pha. Thanh cài DIN, hai chế độ lọc làm suy giảm tiếng ồn cao cho các mạch phụ quan trọng. Cảnh báo đầu ra từ xa.

 

Eaton CSFI – Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuật
Công suất: 25kA I max, L-N, 10kA I max L-E, 10kA I max N-E
Kiểu kết nối Dòng lọc sét
Chế độ làm việc chế độ khác biệt và chế độ thông
Điện áp làm việc 220 – 250vac 1 pha
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON CSFI
CSFI L-N, L-E, N-E

Eaton CSFI – Tính năng kỹ thuật

  • Lọc và khử xung chỉ trong một gói thiết bị duy nhất
  • Thanh cài DIN (4 cực rộng)
  • Rơ-le cảnh báo lỗi bảo vệ
  • Bảo vệ 2 chế độ, 3 giai đoạn
  • Bảo hành 12 tháng



Eaton CSFI – Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton CSFI – Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com