Eaton DSFI

Eaton DSFI

Được thiết kế theo chuẩn IEC, Class II, 1 trên 1 pha. Có gắn bảng điều kiển, bộ lọc 2 chế độ 5-32A làm suy giảm tiếng ồn cao cho các mạch phụ trọng yếu. Cảnh báo đầu ra từ xa.

 

Eaton DSFI – Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuật
Công suất 40kA I max, L-N, 25kA I max L-E, 25kA I max N-E
Kiểu kết nối Dòng lọc sét
Chế độ làm việc Chế độ thông thường và chế độ khác
Điện áp làm việc 220 – 275vac 1 pha
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON DSFI
DSFI L-N, L-E, N-E

Eaton DSFI – Tính năng

  • Lọc và khử xung chỉ trong 1 gói thiết bị duy nhất
  • Thiết kế theo kiểu Modular
  • Lắp trong tủ thép sơn cách điện IP20
  • Rơ-le cảnh báo lỗi bảo vệ
  • 3 chế độ, 3 giai đoạn bảo vệ
  • Bảo hành 5 năm



Eaton DSFI – Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton DSFI – Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com