Dòng lọc sét Eaton ESF

Eaton ESF

Được thiết kế theo chuẩn IEC, Class II, 1 & 3 pha. Điểm vào và các ứng dụng cho mạch phụ có dải công suất từ 40A đến 80A. Một sự kết hợp lý tưởng, dòng lọc sét với cảnh báo đầu ra từ xa cho tất cả các ứng dụng. Tùy chọn khay có bánh răng dễ dàng lắp đặt

 

Dòng lọc sét Eaton ESF – Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuật
Công suất 100kA I max L-N trên 1 pha, 50kA I max N-E
Loại kết nối Dòng lọc sét
Chế độ làm việc Chế độ thông thường và chế độ khác
Điện áp làm việc 380 – 440vac 3 pha
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON ESF
ESF501TN-E 50A, 1 pha, L1-N & N-E
ESF503TN-E 50A, 3 pha, L1,L2,L3-N & N-E
ESF631TN-E 63A, 1 pha, L1-N & N-E
ESF633TN-E 63A, 3 pha, L1,L2,L3-N & N-E
ESF801TN-E 80A, 1 pha, L1-N & N-E
ESF803TN-E 80A, 3 pha, L1,L2,L3-N & N-E

Dòng lọc sét Eaton ESF – Tính năng

  • Giải pháp gọn nhẹ theo chuẩn Class II / Cat B,C & D, Điểm vào, chống xung cho bảng phân phối nguồn chính và phụ
  • Bảo vệ tất cả các chế độ L-N, L-E & N-E
  • Công suất cao trên 1 pha 100kA
  • Điện áp đi qua thấp khác thường < 600v="" @="" 3ka/8/20us,="">< 800v="" @="">
  • 50A đến 80A cho model 1 pha và 3 pha
  • Kiểu lắp trong tủ và kiểu khay có bánh răng
  • Có thể cấu hình cho 3:1 pha
  • Lắp sẵn trên hệ thống TN & TT
  • Bảo hành 5 năm



Eaton ESF - Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton ESF - Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com