Thiết bị chống sét – Eaton POD

Được thiết kế theo chuẩn IEC, Class II, cắm vào bảng nguồn điện cho môi trường tại chỗ và SOHO. 6 đường và 8 đường AC với bảo vệ hệ thống mạng, video và điện thoại.
Eaton POD - Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Công suất | Tổng công suất 60kA |
Loại kết nối | dòng lọc sét |
Chế độ làm việc | L-N, L-E, N-E |
Điện áp làm việc | 220-250vac |
Model | |||
---|---|---|---|
P/N | Chế độ cấu hình | ||
EATON POD | |||
POD | 6 đường Dây-Trung tính,Dây-Đất,Trung tính-Đất, thoại, video (BNC), hệ thống mạng | ||
POD+ | 8 đường Dây-Trung tính,Dây-Đất,Trung tính-Đất, thoại, video (BNC & loại F), hệ thống mạng |
Eaton POD - Tính năng
- Model POD 6 ổ cắm hoặc POD 8 ổ cắm
- Chống xung 60,000 Amp
- Ổ cắm điện chất lượng cao nhất với khoảng cách rộng ngoại cỡ
- Hiện thị trạng thái nguồn và chống xung
- 1,8 mét dây nguồn với chân cắm cách điện
- Cầu chì ngắt mạch có thể cài đặt lại được
- Công tắc Bật/Tắt nguồn
- Chống xung trên đường dây điện thoại & cáp TV, Video/Aerial, Dữ liệu trên POD
- Chống xung trên đường dây điện thoại & cáp TV, Video/Aerial, Dữ liệu trên POD+
- Cung cấp mạng truyền hình cáp, cáp điện thoại & cáp đồng trục
- Có thể gắn trên tường để tiết kiệm không gian trên sàn
Eaton POD - Tài liệu
Sorry no documents are available. |