Dòng lọc sét Eaton PPFI

Eaton PPFI

Được thiết kế cho chuẩn IEC, Class II, 3 pha. Điểm vào và các ứng dụng mạch phụ. Một sự kết hợp lý tưởng, dòng lọc sét hiệu suất cao với cảnh báo từ xa đầu ra cho các ứng dụng trọng yếu.

 

Dòng lọc sét Eaton PPFI – Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuật
Công suất 80kA đến 240kA I max L-N trên 1 pha, 40kA đến 120kA N-E
Loại kết nối dòng lọc sét
Chế độ làm việc chế độ thông thường và chế độ khác
Điện áp làm việc 380 – 440vac 3 pha
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON PPFI
PPF1003CEI, DEI and EEI Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF1603CEI, DEI and EEI Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF2003CEI, DEI and EEI Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF3003CEI, DEI and EEI Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF4003CEI, DEI and EEI Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF6003CEI, DEI and EEI Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF8003CEI, DEI and EEI Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF1003D-GT Chỉ có khay có bánh răng Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất
PPF2003D-GT Chỉ có khay có bánh răng Dây1, Dây2, Dây3-Trung tính và Trung tính-Đất

Eaton PPFI - Tính năng

  • Khử xung và lọc sét trong 1 gói thiết bị duy nhất
  • Dòng định mức tiêu chuẩn từ 100A đến 400A
  • 1 chế độ, dòng lọc sét nhiều phần tử
  • 2 chế độ, 3 giai đoạn cắt sét
  • Mức khử xung từ 80kA đến 240kA
  • Mở rộng tần số cao và lọc RF
  • Cùng với EN được chứng nhận EMI/RFI
  • Gắn trên bảng điều khiển hiển thị mô phỏng
  • Rơ-le cảnh báo lỗi bảo vệ
  • Tủ thép sơn cách điện IP24
  • Bảo hành 5 năm



Eaton PPFI - Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton PPFI - Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com