Eaton PSFi series

Eaton PSFI

Được thiết kết theo chuẩn IEC, Class II, cắm trên bảng nguồn xung tại chỗ, SOHO và các môi trường công nghiệp nhẹ. 10A và 16A IEC vào/ra, vỏ máy chắc chắn, lọc 2 chế độ và bảo vệ xung 3 chế độ.

 

Eaton PSFI - Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuật
Công suất Tổng công suất 60kA
Kiểu kết nối Dòng lọc sét
Chế độ làm việc L-N, L-E, N-E
Điện áp làm việc 220-285vac
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON PSFI
PSF10I 10A, L-N,L-E,N-E
PSF16I 16A, L-N,L-E,N-E

Eaton PSFI - Tính năng

  • Khử xung & lọc sét trong 1 gói thiết bị duy nhất
  • Thiết kế dạng modular, tiết kiệm diện tích
  • Enclosed in rugged metal housing
  • Thiết kế dạng modular, tiết kiệm diện tích
  • Các chỉ báo lỗi bảo vệ
  • Bảo vệ 3 chế độ, 3 giai đoạn
  • Bảo hành 12 tháng



Eaton PSFI - Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton PSFI - Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com