Eaton Quickmov

Eaton Quickmov

Thiết kế theo chuẩn IEC, Class II, 1 pha. Phù hợp với tất các các loại khung Quicklag. Có sẵn cầu chì HRC, 30kA I tối đa.

 

Eaton Quickmov - Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuật
Công suất 30kA I nom, 60kA I max.
Kiểu kết nối kết nối song song
Chế độ làm việc chế độ làm việc khác
Điện áp làm việc 220 – 275vac 1 pha
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON Quickmov
SPDQM1 L-N

Eaton Quickmov - Tính năng

  • Mức xung 30kA Inom & 60kA Imax
  • Giải pháp bảo vệ xung tích hợp
  • Lắp sẵn cầu chì HRC
  • Lắp sẵn bộ ngăn cách 2 lớp chống cháy
  • Chỉ báo chỉ tình trạng an toàn sai
  • Bảo vệ cho các ứng dung MEN & non-MEN
  • Tương thích với các phụ kiện Quicklag™
  • Được thiết kế ở Úc



Eaton Quickmov - Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton Quickmov - Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com