Eaton DSFI – Thông số kỹ thuật

Eaton DSFI
Thông số chung | |
Kích thước (H x W x D, mm) | 270 x 140 x 50 |
Trọng lượng (kg) | 1.5 |
Bảo hành | 5 năm |
Điện | |
Điện áp đầu vào | 200-250VAC 1 Pha |
Loại dịch vụ | TT, TN, TN C-S hoặc bất kỳ một hệ thống một pha nào với một trung tính nối đất |
Kiểm tra phân loại | Class III (IEC 61643-1), Category A & B (ANSI/IEEE C62.41) |
Mức hấp thụ năng lượng – trên 1 chế độ (joules) | Bảo vệ sơ cấp L-N = 740 J Bảo vệ chế độ chung sơ cấp L-E & N-E = 780 J Bảo vệ thứ cấp L-N = 225J Bảo vệ chế độ chung thứ cấp L-E & N-E = 480J Mức tổng hợp = 2,225J |
Dòng định mức – liên tục | 5 - 32A |
Bảo vệ quá dòng cực đại khuyến nghị | 32A (C curve MCCB) |
Ngắn mạch (1 giây) | Sử dụng phù hợp với 6kAIC C Curve MCB |
Các chế độ bảo vệ | Dây-Trung tính, Dây-Đất, Trung tính-Đất |
In 8/20us (Dây-Trung tính) | 15kA x 20 hits |
In 8/20us (Dây-Đất) | 10kA x 20 hits |
In 8/20us (Trung tính-Đất) | 10kA x 20 hits |
Ismax 8/20us (Dây-Trung tính) | 40kA |
Ismax 8/20us (Dây-Đất) | 25kA |
Ismax 8/20us (Trung tính-Đất) | 25kA |
Bộ lọc suy giảm tiếng ồn | >55dB to 10MHz |
Bảo vệ bên trong (bằng cầu chì) | Nhiệt |
Đầu nối | Đầu nối PCB 10mm² |
Thông tin | |
Cảnh báo/chỉ báo | Hiển thị 2 đèn LED, Nguồn điện OK & Bảo vệ OK LEDs, Rơ-le cảnh báo tiếp điểm khô đầu ra – 250Vac/32Vdc, 5A, 5kV cách điện, Cảnh báo cắt áp thấp dưới 180Vac |
Môi trường & Tiêu chuẩn | |
Loại tủ | IP20 |
Tiêu chuẩn thiết kế | IEC61643-1, IEC610006-1,2,3,4 ANSI/IEEE C62.41 Cat B,C,D,E AS1768-2007 Cat B,C,D,E AS3000,AS3100, CE mark |
Môi trường | -10 to 65°C, 10 to 95%RH (không ngưng tụ) |
Lưu ý | |
Do sản phẩm được cải tiến liên tục, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước |