Eaton MSD200CM60I Thông số kỹ thuật

Eaton MSD200CM60I
Thông số chung
Hạng mục Bên trong
Kích thước (H x W x D, mm) 560 x 370 x 160
Trọng lượng (kg) 14
Bảo hành 5 năm
 
Điện
Điện áp đầu vào 200 - 250VAC (380 - 440VAC 3 Pha)
Điện áp liên tục cực đại (Mcov) 320VAC
Quá áp tạm thời - TOV 350VAC, 15 phút
Loại dịch vụ TT, TN, TN C-S hoặc bất kỳ hệ thống 3 pha nào với trung tính nối đất
Mức hấp thụ năng lượng – trên 1 chế độ (Joules) Bảo vệ sơ cấp L-N = 3,000J/ph, 9,000J tổng
Bảo vệ chế độ chung L-E = 710J/ph, 2,130J tổng
Bảo vệ chế độ chung N-E = 2,130J tổng
Mức tổng hợp 13,260J
Dòng bảo vệ cực đại khuyến nghị Cầu chì 125A GL HRC
Chế độ bảo vệ Dây-Trung tính, Dây-Đất, Trung tính-Đất
In 8/20us (Dây-Trung tính) Thời gian tồn tại xung ngắn 75kA trên 1 pha x 20 lần
In 8/20us (Dây-Đất) Thời gian tồn tại xung ngắn 15kA trên một pha x 20 lần
In 8/20us (Trung tính-Đất) Thời gian tồn tại xung ngắn 45kA x 20 lần
Ismax 8/20us (Dây-Trung tính) Thời gian xung tối đa 200kA
Ismax 8/20us (Dây-Đất) Thời gian xung tối đa 40kA
Ismax 8/20us (Trung tính-Đất) Thời gian xung tối đa 120kA
Ngưỡng điện áp ban đầu (Dây-Trung tính) 560V (350Vac RMS)
Ngưỡng điện áp ban đầu (Dây-Đất) 680V (420Vac RMS)
Ngưỡng điện áp ban đầu (Trung tính-Đất) 680V (420Vac RMS)
Bảo vệ nội bộ (bằng cầu chì) Tất cả kết nối cắt xung đều được lắp cầu chì qua cầu chì HRC đến IEC269-2-1
 
Thông tin
Cảnh báo/Chỉ báo Hiển thị mức bảo vệ theo biểu đồ thanh, rơ-le cảnh báo đầu ra tiếp điểm khô -250Vac/32Vdc, 10A, 4kV, cảnh báo cắt điện áp mức dưới 180Vac.
Môi trường & Tiêu chuẩn
Loại tủ IP24
Tiêu chuẩn thiết kế IEC61643-1, IEC610006-1,2,3,4 ANSI/IEEE C62.41 Cat B,C,D,E AS1768-2007 Cat B,C,D,E AS3000, AS3100, CE mark
Môi trường -10 to 65°C, 10 to 90%RH (không ngưng tụ)
   
Lưu ý
Do các thông số kỹ thuật được cải tiến liên tục chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước