Eaton POD – Thông số kỹ thuật

Eaton POD+
Thông số chung | |
Kích thước (H x W x L, mm) | 42 x 130 x 383 |
Trọng lượng (kg) | 1.0 |
Dây điện | Dài 1,8 mét |
Kết nối nguồn | |
Điện áp vào | 220-250VAC |
Tần số | 50/60Hz |
Tải liên tục cực đại | 10 Amps |
Kiểm tra phân loại | Class III (IEC 61643-1), Category A (ANSI/IEEE C62.41) |
Dòng định mức | Cầu chì ngắt mạch có thể cài đặt lại |
Ngưỡng điện áp (Dây-Trung tính) | 470V |
Ngưỡng điện áp (Trung tính-Đất) | 680V |
Thời gian đáp ứng | 5nS Nominal |
Tổng dòng xung | 60,000 Amps |
Dòng xung cực đại (1 mạch xung Dây-Trung tính) | 40,000 Amps |
Dòng xung cực đại (1 mạch xung Dây-Đất) | 10,000 Amps |
Dòng xung cực đại (1 mạch xung Trung tính-Đất) | 10,000 Amps |
Tổng năng lượng hấp thụ | 1470 Joules |
Độ suy giảm tiếng ồn tại đầy tải | >40dB @ 1MHz |
Kết nối mạng (RJ45) | |
Bảo vệ dây | 1/2, 3/6 |
Ngưỡng điện áp (Dây-Dây) | <20V |
Ngưỡng điện áp (Dây-Đất) | 600V (375 Vac RMS) |
Dòng xung - Amp (10/1000us) | 20 Amps (2ms) / 40 |
Kết nối điện thoại/fax (RJ11) | |
Dòng trở kháng danh định | 6000 Ohms |
Dòng điện áp cực đại | 275Vrms |
Ngưỡng điện áp (Dây-Dây) | 430V (270Vac RMS) |
Ngưỡng điện áp (Dây-Đất) | 600V (375Vac RMS) |
Thời gian đáp ứng | 500ns nominal |
Dòng xung cực đại Điện áp đỉnh đi qua (3kA L-L) | 20,000 Amps 1000V |
Tổng năng lượng hấp thụ | 300 joules |
Kết nối Video/Aerial | |
Kết nối | Bộ kết nối Video & Trục vít kết nối dạng chữ |
Dòng trở kháng danh định | 75 Ohms |
Mất tín hiệu | Xấp xỉ 3dB @ 500MHz |
Ngưỡng điện áp | 600V (375 Vac RMS) |
Dòng xung cực đại | 20,000 Amps |
Tổng năng lượng hấp thụ | 200 joules |
Lưu ý | |
Do sản phẩm được cải tiến liên tục, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước |