Eaton SPDSG50-255NPE Thông số kỹ thuật

Eaton SPDSG50-255NPE
Thông số chung
Công nghệ Bộ phóng điện khí được bọc kín
P/N SPDSG50-255NPE
Mầu Trắng
Phương pháp lắp Thanh cài Din 35mm
Kích thước (H x W x D, mm) 100 x 35 x 77
Trọng lượng (g) 200
Bảo hành 5 năm
Chất liệu tủ Nhựa chịu nhiệt UL94-V0
 
Điện
Điện áp vào (Un) 230vac danh định
Điện áp liên tục cực đại (Mcov) 255vac
Kiểm tra phân loại IEC Class I
Dòng xung cực đại – (I imp) 10/350us 50kA
Dòng xung cực đại – (Imax) 8/20us 140kA
Điện áp dư (Vpl) <2.5KV
Dòng dò Không
Thời gian đáp ứng <100ns
Cầu dao ngoài Không
Đầu nối 35mm đa sợi
Trở kháng cách điện > 103 M Ohm
 
Môi trường & Tiêu chuẩn
Tủ IP20
Tiêu chuẩn ứng dụng IEC61643-1:2001
Môi trường -40c to +80c
   
Lưu ý
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước