Eaton SPDSG50-300 Thông số kỹ thuật

Eaton SPDSG50-300
Thông tin chung | |
Công nghệ | Khe phóng điện được bọc kín |
P/N | SPDSG50-300 |
Mầu | Trắng |
Phương pháp lắp | Thanh cài Din 35mm |
Kích thước (H x W x D, mm) | 100 x 35 x 77 |
Trọng lượng (g) | 200 |
Bảo hành | 5 năm |
Chất liệu tủ | Nhựa chịu nhiệt. UL94-V0 |
Điện | |
Điện áp vào (Un) | 230vac danh định |
Điện áp liên tục cực đại (Mcov) | 300vac |
Kiểm tra phân loại IEC | Class I |
Dòng xung cực đại – (I imp) 10/350us | 50kA |
Dòng xung cực đại – (Imax) 8/20us | 140kA |
Điện áp dư (Vpl) | <2.5KV |
Dòng dò | không |
Thời gian đáp ứng | <100ns |
Cầu dao ngoài | 160A gL |
Đầu nối | 35mm đa sợi |
Trở kháng cách điện | > 103 M Ohm |
Môi trường & Tiêu chuẩn | |
Tủ | IP20 |
Tiêu chuẩn ứng dụng | IEC61643-1:2001 |
Môi trường | -40c to +80c |
Lưu ý | |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước |