Eaton SPD-DM series

Eaton SPD-DM

Được thiết kế theo chuẩn IEC, Class II, bảo vệ các tín hiệu khác 5-48V, thanh cài DIN rộng 13mm, hộp module

 

Eaton SPD-DM – Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuậtt
Công suất 10kA
Kiểu kết nối kết nối song song
Chế độ làm việc L-L, L-G
Điện áp làm việc 5, 12, 24, 48 VDC
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON SPD-DM
SPD-DM05 5V L-L, L-G
SPD-DM12 12V L-L, L-G
SPD-DM24 24V L-L, L-G
SPD-DM48 48V L-L, L-G

Eaton SPD-DM - Tính năng

  • Bảo vệ 1 chế độ cắm
  • Mức tăng xung 10kA
  • Giải pháp gọn nhẹ cho bảo vệ hệ thống dữ liệu
  • Tủ DIN43880, rộng 13mm



Eaton SPD-DM - Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton SPD-DM - Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com