Eaton SPD-SG

Được thiết kế theo chuẩn IEC, Class I, cho các ứng dụng bị sét đánh trực tiếp. Công nghệ Spark Gap đa phần tử không có dòng chạy qua và điện áp đi qua tại 50kA, 10/350us.
Eaton SPD-SG - Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Công suất | 50kA I imp, 140kA I max. trên 1 chế độ |
Kiểu kết nối | kết nối song song |
Chế độ làm việc | chế độ vận hành thông thường và chế độ làm việc khác |
Điện áp làm việc | 300vac and 255vac 1 pha |
Model | |||
---|---|---|---|
P/N | Chế độ cấu hình | ||
EATON SPD-SG | |||
SPDSG-300 | Sử dụng chế độ L-N hoặc L-E | ||
SPDSG-255NPE | Sử dụng chế độ N-E |
Eaton SPD-SG - Tính năng
- 1 chế độ bảo vệ - N-E, L-E hoặc L-N
- Mức chịu xung 50kA
- Giải pháp modular gọn nhẹ
- 2 DIN43880, thanh cài DIN 36mm
- 5 năm bảo hành
Eaton SPD-SG - Tài liệu
Sorry no documents are available. |