Eaton SPDI series

Eaton SPDI

Được thiết kế theo chuẩn IEC, Class I và II, 1 và 3 pha. Điểm vào và bảng phụ, thanh cài Din, 40kA đến 100kA, cảnh báo đầu ra từ xa cho tất cả các model

 

Eaton SPDI - Thông số kỹ thuật


Thông số kỹ thuật
Công suất 60kA đến 150kA trên 1 chế độ
Kiểu kết nối kết nối song song
Chế độ làm việc Chế độ thông thường và chế độ khác
Điện áp làm việc 380 – 440vac 3 pha, 220 – 280vac 1 pha
Model
P/N Chế độ cấu hình
EATON SPDI
SPD360NI L1, L2, L3-N, N-E 60kA trên 1 chế độ
SPD360GI L1,L2 ,L3-E , N-E 60kA trên 1 chế độ
SPD120I L-N or L-E 150kA trên 1 chế độ

Eaton SPDI - Tính năng

  • Mức xung từ 50kA đến 120kA trở lên
  • DIN43880 tủ IP20 tương thích với hầu hết các tổng đài thông dụng
  • Clip gắn linh hoạt cho các tùy chọn thanh cài DIN hoặc gắn trên bề mặt
  • Các chỉ thị về tình trạng bảo vệ rõ ràng & ngắn gọn và 1 cảnh báo tiếp điểm khô
  • Dải điện áp mở rộng phù hợp với hầu hết hệ thống phân phối nguồn thông thường



Eaton SPDI - Tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton SPDI - Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com