Thông số kỹ thuật Chuyển mạch đổi nguồn tĩnh của Eaton

Thông số sản phẩm

Thành phần
Fully rated, disc-type SCR
LED dòng thấp
Màn hình đồ họa LCD
Quạt dự phòng kép
Nguồn cấp dự phòng 3 lần
Đường dẫn trong dự phòng kép
TVSS 80 kA (tiêu chuẩn), 160 kA (tùy chọn)
Giao tiếp và Phần mềm
Phân cấp người dùng bảo vệ bằng mật khẩu
Truy nhập từ xa RS232, RS485 và Web
Kiểu sự kiện Thông tin, cảnh báo và thông báo
Thông báo cảnh báo Email hoặc email tới máy nhắn tin
Có thể tải phần mềm nâng cấp từ xa
Tắt nguồn khẩn cấp: từ xa (tiêu chuẩn), tại chỗ (tùy chọn)
Năm công tắc rơ le (tiêu chuẩn)
Quản lý sự kiện và Nguồn
Thông số đo đạc 1 kVA, kW, Ipeak, pha, dòng, điện áp, tần số
Thông số đo đạc 2 Hệ số công suất, nhu cầu kVA, phân tích dao động
Ghi cảnh báo theo sự kiện, 2500 sự kiện
Thông số điện
  Điện áp/Tần số 208/480/600V, 3 pha, 4 dây, 60Hz
 Dòng điện 200/400/600/800A
 Khả năng chịu đựng ngắn mạch 100 kA
 Khả năng chịu quá tải 125% (30 phút.), 150% (1phút.), 1000% (3 3 chu kỳ)
 Công tắc ngắt mạch Không tự động hoặc tự động
Thông số vận hành
 Điều khiển hoàn toàn bằng kỹ thuật số
 Type II fuse-less current path
 Nối tắt được hệ thống hỗ trợ
 Trạng thái PQ preferred, acceptable and emergency
 Chuyển đổi tự động hoặc bằng nhân công
 Thời gian cảm nhận 2 ms
 Tự động chuyển đổi 4 ms (hoặc ít hơn)
 Trở lại trạng thái 3 chu kỳ
 Góc chuyển đổi do người dùng xác định Tối đa là 180°
 Nhiệt độ 0-40°C (làm việc), 0-80°C (lưu kho)
 Tiếng ồn <65 dBA (6 ft.)
Tiêu chuẩn
Tất cả tiêu chuẩn NEMA áp dụng
UL 1008 được liệt kê
FCC compliant (Part 15)
NEC 2002
ANSI/NFPA 70 (2002)
IEEE 587 (ANSI C62.41)

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Số hiệu Model Amps Volts Kích thước (WxDxH) BTU/hr. Trọng lượng
DSR-02002-326-208-6N035 200A 208V 34” x 34” x 76” 2400 1200lb
DSR-02002-326-480-6N035 200A 480V 34” x 34” x 76” 2400 1200lb
DSR-04002-326-208-6N035 400A 208V 34” x 34” x 76” 3600 1200lb
DSR-04002-326-480-6N035 400A 480V 34” x 34” x 76” 3600 1200lb
DSR-06002-326-208-6N035 600A 208V 34” x 34” x 76” 4800 1400lb
DSR-06002-326-480-6N035 600A 480V 34” x 34” x 76” 4800 1400lb
DSR-08002-326-208-6N035 800A 208V 46” x 34” x 76” 6000 1800lb
DSR-08002-326-480-6N035 800A 480V 46” x 34” x 76” 6000 1800lb