Bộ chuyển nguồn tự động Eaton ATS 16 & ATS 30

Bộ chuyển nguồn tự động Eaton ATS là một giải pháp kinh tế hợp lý cho những khách hàng mong muốn có thêm nguồn cấp điện dự phòng cho các thiết bị mạng như switch, router. Bộ chuyển nguồn tự động này sẽ cung cấp nguồn điện cho các thiết bị từ 2 nguồn riêng biệt. Khi một nguồn điện bị mất, nguồn điện còn lại sẽ tự động được cung cấp cho các thiết bị mà không gây ra bất kỳ gián đoạn nào. Bộ chuyển nguồn tự động Eaton ATS là giải pháp tiết kiệm chi phí cho yêu cầu cấp nguồn dự phòng trong khi vẫn có thể kết nối đồng thời tới nhiều thiết bị khác nhau.

Bộ chuyên nguồn tự động Eaton ATS 16 & ATS 30 – Thông số kỹ thuật

Tóm lược sản phẩm
Tần sô 50Hz
Dòng điện 16A – 30A
Loại ATS
Mã hiệu Kiểu Dòng điện Chuẩn phích cắm đấu vào Đầu ra
ATS
Hàng có sẵn
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Dây nối cứng Dây nối cứng

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Đặc tính nổi bật

  • Cung cấp nguồn điện dự phòng cho các thiết bị IT
  • Giải pháp thay thế hoàn hảo, chi phí thấp cho các phương án nguồn điện dự phòng sẵn có của các thiết bị mạng
  • Kết cấu nhỏ gọn, 1U gắn trên rack
  • Chuyển từ nguồn này sang nguồn khác 1 cách liền mạch không gián đoạn
  • Model ATS 30 và ATS 16 Netpack có tính năng quản trị qua mạng
  • Màn hình LCD hiển thị thông số đo và các cấu hình cơ bản

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Các tài liệu

Sorry no documents are available.

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com