Sản phẩm giao tiếp
Tìm cạc giao tiếp tốt nhất cho nhu cầu của bạn:
Xem danh sách đầy đủ các sản phẩm giao tiếp của chúng tôi
Gigabit Network Card
With faster speed and enhanced cybersecurity, the Gigabit Network Card improves power system reliability by providing warnings of pending issues to administrators and helping to perform orderly graceful shutdown of servers and storage.Function: Web/SNMP
Works with: 5P, 5PX, 9PX
Eaton Industrial Gateway Card
Eaton Industrial Gateway Card is the first in the industry to receive UL 2900-2-2 certification, ensuring it has been reviewed and tested, and meets the benchmark of this trusted brand.
Function: Web/SNMP/Modbus communications
Works with: 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 93PS, 91PS, 93PS Marine
Network Card-MS EOL
Network Card-MS của Eaton cho phép UPS Eaton kết nối trực tiếp với mạng Ethernet và internet, hỗ trợ giám sát và điều khiển UPS trên mạng thông qua trình duyệt web tiêu chuẩn, hệ thống quản lý mạng SNMP tương thích hoặc phần mềm quản lý nguồn.
Chức năng: Web/SNMP
Làm việc với: 5130, 5P, 5PX, 9130, EX, 9PX, 9E, 93E, 93PM
Power Xpert Gateway X-slot UPS card
The Eaton PowerXpert UPS card has a ModBus TCP interface in addition to Web, SNMP and email support. It has everything needed to provide vital power information to both IT systems including virtualisation and modern building management systems.
Chức năng: MODBUS TCP, Web/SNMP; supports SNMP v1 and v3; IPv4 and v6; http, https and SMTP
Làm việc với: 9395, 9355, 9155, BladeUPS
PowerXpert Gateway Mini-slot card
The Power Xpert Gateway Mini-slot communications card brings your Eaton 93PM UPS to your desktop.
Chức năng: Web, SNMP v1 and v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Làm việc với: 93PM
Eaton Modbus Card
Eaton Modbus Card là một thiết bị giao tiếp UPS khe X cung cấp tính năng giám sát mạng chính xác, tin cậy và liên tục cho hệ thống UPS qua Hệ thống quản lý tòa nhà.
Chức năng: Modbus
Làm việc với: 9155, BladeUPS, 9395
Network và MODBUS Card-MS EOL
Network và MODBUS Card-MS của Eaton kết hợp SNMP, máy chủ HTTP/Web và MODBUS card tạo điều kiện thuận lợi cho giám sát UPS từ bất kỳ hệ thống giám sát nào sử dụng SNMP và bẫy.
Chức năng: MODBUS
Làm việc với: EX, 5PX, 9130, 9PX, 9E
Relay Card-MS
Relay Card-MS mới thay thế cho cạc rơ-le chọn. Cạc này cung cấp cách đơn gian để đưa thông tin của UPS từ xa đến hệ thống báo động, PLC hoặc hệ thống máy tính thông qua (rơ-le) tiếp điểm khô, hoặc có thể là một giao diện RS232 để kết nối đến máy tính hoặc một bộ điều khiển hiển thị trên UPS.
Chức năng: Rơle
Làm việc với: 5130, 5P, 5PX, EX, 9PX, 9E
X-Slot Relay Interface Card
Phần mềm điều khiển và giao tiếp đóng vai trò cốt lõi trong giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn tin cậy bất kỳ
Chức năng: Rơle
Làm việc với: 9155, BladeUPS, 9395
BestDock Relay Interface Card
Phần mềm điều khiển và giao tiếp đóng vai trò cốt lõi trong của giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn tin cậy bất kỳ
Chức năng: Rơle
Làm việc với: 9130
Environmental Monitoring Probe Gen 2
Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2 is a connectivity device that enables you to collect temperature and humidity readings in rack enclosures and monitor environmental data remotely.
Function: Environmental monitoring
Works with: 5P, 5PX, 5SC, 9PX, 9SX
Environmental Monitoring Probe EOL
Environmental Monitoring Probe (EMP) cho phép bạn giám sát từ xa điều kiện môi trường một cách dễ dàng như khi bạn giám sát tình trạng nguồn điện.
Chức năng: Giám sát môi trường
Làm việc với: 5P, 5PX, 5130, 9130, 9PX, 9E, 9155, BladeUPS, 93E, 93PM, 9355, 9395, EX