| 额定功率(KVA) |
200 KVA |
300 KVA |
400 KVA |
625 KVA |
|
机器型号
|
9315-200 |
9315-300 |
9315-400 |
9315-625 |
|
容量(KVA/KW) |
200/160 |
300/270 |
400/360 |
625/562 |
|
尺寸,6脉冲WXHXD MM |
单机
1654x1867x800 |
单机:
1880x1867x800 |
单机:
1880x1867x800 |
单机/并机:
3785x3226x2083/2083x991x991 |
|
重量(KG) |
1729 |
2767 |
2767 |
5986/5714 |
|
输入连接器 |
双源输入、硬布线 |
双源输入、硬布线 |
双源输入、硬布线 |
双源输入、硬布线 |
|
输出连接器 |
硬布线 |
硬布线 |
硬布线 |
硬布线 |
|
典型运行时间(满负荷) |
10-30 分钟 |
10-30 分钟 |
10-30 分钟 |
10-30 分钟 |
| 运行指标 |
|
标称输入电压 (VAC) |
220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相 |
|
输入电压范围 |
340 TO 440 VAC |
|
工作频率 |
50/60 HZ (47–63 HZ) |
|
输入功率因数 |
0,95,带输入滤波器选配件 |
|
输入电流失真
|
7% 总谐波失真,带输入滤波器选配件 |
|
标称输出电压 |
220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相 |
|
输出电压调节 |
±1%,静态;
±5% 动态,100% 负载变化 |
|
过载能力 |
101–125% 10分钟(在线);
126-150% 30分钟(在线);
300%,相线到零线无旁路
1000% 10个周期(旁路) |
|
效率 |
92-94%(在线);取决于型号 |
|
用户界面 |
| LCD显示器 |
状态、性能测量值、报警和事件记录 |
| LED |
UPS开、电池模式、旁路模式、通知、报警 |
| 标准通信端口 |
1X RS232,用于本地支持;1 X XSLOT
2个继电器触点:可编程
6个可编程输入:发电机“开”、转至旁路、环境报警;
1个紧急停电输入 |
| 选配件 |
外置电池柜与机架;
远程监视器面板;继电器接口模块;维护旁路模块;系统旁路模块;并机容量/冗余系统 |
| 环境 |
| 工作温度 |
0°C - +40°C,推荐 25°C |
| 存储温度 |
--25°C – +60°C |
| 海拔 |
< 1500 米 |
| 1米远处的可闻噪声 |
67-75 DBA(符合 ISO 7779);取决于型号 |
| 认证 |
|
标志 |
CE |
|
安全性 |
EN 50091-1、UL1778 公布 |
|
电磁兼容性 |
EN 50091-2 和 FCC CLASS A |