| 一般特性 |
| 额定功率 |
每个UPS模块12 KW |
| 效率 |
高达97% |
| 散热 |
100%额定负荷下 <371W/1266 BTU/HR |
| 冷却 |
风扇冷却,微处理器温度受监视,前进风,后排风 |
| 正常运行中可闻噪声 |
1米远处为58 DBA |
| 高度 |
1000 米(3300英尺,海拔) |
| 输入特性 |
| 输入电压 |
400 Vac |
| 电压范围 |
400V 型:311 - 519 VAC
|
| 频率范围 |
50 或 60 HZ,±5 HZ,自动探测 |
| 输入电流失真 |
<5%,带负荷(PFC 电源) |
| 输入功率因数 |
<0.99,带负荷(PFC 电源) |
| 瞬间起峰电流 |
取决于负载 |
| 输入要求 |
三相四线+地线 |
| 旁路电源 |
与输入电源相同,(单路馈电) |
| 发电机兼容性 |
同步回转速度快,可保证发电机的理想运行 |
| 输出特性 |
| 额定输出电压 |
400V 型:180 - 240 VAC,相线到零线 |
| 输出配置 |
三相四线+地线 |
| 输出频率(标称) |
50或 60 HZ,启动时自动探测 |
| 频率调节 |
0.1 HZ 自由运行 |
| 负载功率因数范围 |
滞后: 0.7
超前: 0.85
|
总输出
电压失真 |
<3% 带负荷(PFC 电源)
<5% 非线性或非PFC电源 |
| 电池特性 |
| 电池类型 |
VRLA - AGM |
| 电池运行时间(内置) |
50% 负荷下 13.6 分钟
100% 负荷下 4.7 分钟 |
| 电池组电压 |
240 VDC(每个模块中的内置冗余电池组) |
| 电池测试 |
标准设置为自动电池测试(也可远程排定) 从前显示屏上进行手动电池测试 |
| 电池充电型式 |
高级电池管理(ABM)技术。高级三级充电技术
|
| 电池放电截止电压 |
从<5 分钟运行时间时的 1.67 VPC 到>90 分钟运行时间时的 1.75 VPC 之间可变
|
| 电池低电量情况 |
用报警通知 |
| 电池负载共享 |
是:基于放电过程中电池的电压。负载切换到具有最强电池组的系统上,以得到最长的电池运行时间 |
| 外置电池能力 |
有,最多可加四个附加3U电池柜,在100%负荷下可运行 34 分钟以上 在 50% 负荷下可运行 1 小时以上 |
| 物理特性 |
尺寸 (HXWXD)
安装尺寸
运输尺寸
外置电池柜(EBM)
|
266 X 438 X 660 MM
686 X 991 X 1168 MM
132 X 437 X 660 MM |
注意:
机箱总重
不带电池组或
电子装置
机箱总重
带电池组或
电子装置
|
46 KG
140 KG |
| UPS总重,不带电池组 |
61 KG |
| UPS总重,带电池组 |
140 KG |
| 外置电池柜(EBM)重量 |
77 KG |
| 通信和用户界面 |
| 软件兼容性 |
UPS随附软件光盘,盘上包含 LANSAFE
POWER MANAGEMENT 软件和POWERVISION的试用版本
|
| X-SLOT通信扩充插槽 |
有两个用于下列卡的插槽 |
| 控制面板LCD |
两行,每行20个字符
四个由菜单主导的接口按钮
四个快速识别状态LED
|
| 多语言 |
标准语言为英语,共20种语言 |
| 配置更改 |
用户可更改配置,固件自动配置, 提供在线固件升级,以实现操作上的更改 |
| 干式触点输入端 |
两个,用户可配置 |
| 干式触点输出端 |
一个,用户可配置 |
| 服务 |
| 安装 |
用户可自行安装,安置在其机架内,可提供操作方面的工厂服务 |
| 预防性维护 |
用户可自行维护,可提供可选的工厂服务 |
| 校正性维护 |
用户可自行维护,可提供可选的工厂服务 |
| 使用可靠性 |
H热更换电池
热更换电子模块
自动内部维护旁路
自动配置固件
FLASH固件可升级
|
| 认证 |
| 安全性 |
400V 型:CE |
| 电磁干扰 |
400V 型:EN62040-2 CLASS A
|
| 浪涌保护 |
ANSI C62.41, Cat B-3 |
| 有害材料(ROHS) |
符合欧洲指令2002/95/EC CATEGORY 3(4 OF 5) |
| 质保 |
| 标准 |
12个月 |
| 保修 |
工厂仓库修理或更换 |
| 选配件和附件 |
| 可拆卸式输入线缆 |
| 可拆卸式输入/输出成套线缆 |
| 可拆卸式并机成套线缆 |
| 外置电池柜(EBM) |
| 3U输出配电子模块(RPM) |
| 0U到3U机架电源排 |
| 60 KW POWERWARE BLADEUPS 并机条 |
| 四柱机架安装套件 |
| 选配的X-SLOT通信卡 |
| 应用 |
卡 |
| WEB - TCP/IP |
CONNECTUPS-X WEB/SNMP 卡 |
| 环境监测 |
EMP 环境监测探头(需要 WEB/SNMP卡) |
| Modbus RTU |
MODBUS 卡 |
IBM ESERVER服务器
(I5, ISERIES
或 AS/400)
|
继电器接口卡 |
| 并机 |
POWERWARE热同步 CAN 桥接卡 |
| 远程监测 |
MODEM卡 |
| 远程LCD显示 |
ViewUPS-X |
|