|
Általános |
Funkció | MI |
Rajzok |  |
Modell szám | EMIB12 |
Cikkszám | EMIB12 |
Elérhetőség | Általában van raktáron |
Egység magasság | 36 [Minimum rack magasság] |
MIB | Letölthető anyagok |
|
Fizikai jellemzők |
Méretek (ma x szé x mé, mm) | 52x53x1604 |
Felszerelési Stílus | Gombos rögzítőrendszer hátul és oldalt, állítható rögzítőkeret. |
|
Bemenet |
Max. kW | 22 |
Csatlakozódugó | (1) IEC 60309 32A 3P  |
Kábelhosszúság (m) | 3 |
Feszültség | 400V |
Áram | 32A |
Áramfelügyelet | Igen |
Fázis | Háromfázisú |
Frekvencia | 50Hz |
|
Kimenet |
Grip cable retention | Igen |
Aljzatok | (12) IEC-320-C13  (12) IEC-320-C19  |
Kismegszakító | 6 darab egypólusú |
Aljzatvezérlés | Nem |
|
Védelem és szűrés |
Feszültség tranziensek/túlfeszültség elnyomása | Nincs |
EMI/RFI/szűrő | Nincs |
|
Vezérlés és interfész |
Daisy Chain | 8 ePDUs |
Operating Temperature | 60 Degrees C |
Hot Swap Network and Control | Igen |
Communication and Protocols | HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS |
Optional Temperature and Humidity probe | EMP001 |
Környezeti interfész | Igen |
Soros interfész | Igen |
Ethernet interfész | Igen |
Feszültségfelügyelet | Igen |
|
Metering and Switching |
Metering | Input, Branch, Phase |
Metering Characteristics | V, W, A and kWhr, Active power, Apparent Power, Peak Power |
Metering Accuracy | IEC Class 1 Billing grade Accuracy |
|
Environmental & Approval Standards |
Approvals | CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Safety - Part 1: General Requirements, IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1
EN 55022:2010 Radio Disturbance characteristics - Limits and methods of measurement. EN 55024:2010 Immunity characteristics - Limits and methods of measurement.
|
Electromagnetic compatibility | EN 61000-6-2:2005 Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
EN 61000-6-4:2007+A1:2011 Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
|
Environmental | RoHS Directive – 2011/65/EU, EN 50581 : 2012, REACH Regulation (CE No. 1907/2006), WEEE directive 2012/19/EU, PEP ecopassport (Basic ePDUs)
Packaging: 100% recycled, 100% recyclable: no plastic, no metal, no foam.
|
Manufacturing Plant | ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 |
|
Warranty |
Standard warranty | 2 év |
|
|
| |