Karta sieciowa Gigabit firmy Eaton

(Część # NETWORK-M2)

Karta sieciowa Gigabit (Network-M2) firmy Eaton to najnowsze urządzenie UPS firmy Eaton, które zapewnia informatykom nowe i ekscytujące możliwości oraz fukncje. Z lepszą prędkością i cyberbezpieczeństwem karta sieciowa Gigabit poprawia ciągłość biznesową na dwa sposoby: poprzez dostarczanie administratorom ostrzeżeń o nierozstrzygniętych problemach i pomaganie w prawidłowym zamykaniu serwerów i pamięci masowej.

Karta sieciowa Gigabit firmy Eaton – Specyfikacja Techniczna

Funkcje: Komunikacja Web/SNMP
Obługiwane UPSy: 5SC rack lub RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Kompatybilne z: SNMP v1/v3 i IP v4/v6
Numer Części Network-M2
Obsługa protokołu karty sieciowej Gigabit firmy Eaton Szybki Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegocjacja, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
Typ gniazda UPS Mini-Slot
Obsługa sieci Ethernet 10/100/1000BaseT
Monitorowanie temperatury oraz wilgotności Tak, tylko z sondą środowiskową Gen 2 (do 3 czujników połączonych łancuchowo) firmy Eaton
Wsparcie oprogramowania Intelligent Power Manager 1.61 lub nowszy, Intelligent Power Protector 1.61 lub nowszy, dowolny kompatybilny z SNMP Network Management System (NMS)
Obsługiwane MIB MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
O/S Obsługiwane do zamknięcia Microsoft Windows, UNIX, oraz Linux (sprawdź powerquality.eaton.com w celu uzyskania szczegółowej listy obsługiwanych systemów)
Obsługiwane Języki Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński
Obsługiwana Temperatura 0 do 40°C
Wilgotność względna 5%-95% max. bez kondensacji
Wejście zasilania 5 V - 12 V
Obecne zużycie 500/1000mA max. w zależności od UPS
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm) 132 x 66 x 42
Waga (g) 70
Regulacyjne Tak samo jak UPS

Karta Sieciowa Gigabit firmy Eaton – Dokumentacja

UPS Connectivity Brochure
English
13-Dec-2021
 
385 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 2.1.5
English
13-Jul-2021
 
8143 kB
Gigabit Network Card & Industrial Gateway Card 2.1.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
7-Jul-2021
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) and Industrial Gateway Card (INDGW-M2) Firmware release notes V2.1.5
English (US)
7-Jul-2021
 
15 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Karta Sieciowa Gigabit firmy Eaton – Serwis&Wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, należy się skontaktować ze swoim lokalnym biurem Eaton.

Eaton Power Quality S.A. Oddzial w Polsce
Ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
T +48 22 320 38 00
F +48 22 320 38 01
E upsservicepoland@eaton.com