Eaton Ellipse ECO UPS
  • Share

Eaton Ellipse ECO UPS

Az Eaton Ellipse ECO egy olyan lapos kivitelű, hálózati védelmet nyújtó UPS, amely egyben nagy teljesítményű túlfeszültség védelmet is tartalmaz (az IEC 61643-1 szabványnak megfelel). A hatékony műszaki tervezéssel és az EcoControl funkcióval (USB modellek) az Eaton Ellipse ECO lehetővé teszi, hogy akár 25%-kal több energiát spóroljon meg a korábbi UPS-ekhez képest.

 

Eaton Ellipse ECO UPS – Műszaki adatok


Elektromos jellemzők
Teljesítmény 500-1600VA
Feszültség 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz automatikus választás
Toplógia Standby (off-line)
Konfiguráció rack/torony
UPS modellek
Cikkszám Névleges teljesítmény Bemeneti aljzat Kimeneti aljzatok
  (VA/Watts)    
Eaton Ellipse ECO DIN
EL500DIN 500 / 300 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL650DIN 650 / 400 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL650USBDIN 650 / 400 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL800USBDIN 800 / 500 C14 (3) Schuko, (1) Schuko surge only
EL1200USBDIN 1200 / 750 C14 (4) Schuko, (4) Schuko surge only
EL1600USBDIN 1600 / 1000 C14 (4) Schuko, (4) Schuko surge only
Eaton Ellipse ECO FR
EL500FR 500 / 300 C14 (3) French, (1) French surge only
EL650FR 650 / 400 C14 (3) French, (1) French surge only
EL650USBFR 650 / 400 C14 (3) French, (1) French surge only
EL800USBFR 800 / 500 C14 (3) French, (1) French surge only
EL1200USBFR 1200 / 750 C14 (4) French, (4) French surge only
EL1600USBFR 1600 / 1000 C14 (4) French, (4) French surge only
Eaton Ellipse ECO IEC
EL500IEC 500 / 300 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL650USBIEC 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL650IEC 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL800USBIEC 800 / 500 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
EL1200USBIEC 1200 / 750 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
EL1600USBIEC 1600 / 1000 C14 (4) C13, (4) C13 surge only

Eaton Ellipse ECO UPS – Jellemzők

  • Az EcoControl funkció akár 25%-os energia megtakarítást tesz lehetővé az előző generációs UPS-ekhez képest (USB modellek).
  • Nagy teljesítményű túlfeszültség védelmet tartalmaz, amely megfelel az IEC 61643-1 szabványnak.
  • Tartalmaz 8 db dugaszoló aljzatot, amelyhez könnyedén csatlakoztathatja számítógépét és az egyéb szükséges eszközöket.
  • Korszerű, extra lapos kivitelezése könnyű telepítést eredményez bármely irodai környezetben.
  • USB portot & Power Management szoftvert biztosítunk az Ellipse ECO-hoz, amely kompatibilis a Windows 7, Vista, XP, Linux és Mac OS operációs rendszerekkel (USB modellek).
  • Védi az adatkapcsolatokat, mint az Ethernet, internet és a telefon vonalakat.


Eaton Ellipse ECO UPS – Opciók



Szerviz Csomagok
Start-up és garancia kiterjesztés szerviz csomagok
Leírás Start-Up+ Garancia+ Garancia+ Silver Garancia+ Gold
Helyszíni beüzemelés Tick   Tick Tick
3 éves garanciakiterjesztés Tick Tick Tick
3 helyszíni vizit 3 éven túl       Tick
Karbantartási szerviz csomagok
Leírás Csere Csatlakoztatás
Személyreszabott telefonos támogatás Tick Tick
A hibás termék standard cseréje Tick Tick
A régi UPS leszerelés   Tick
Az új UPS hálózatba kötése és beüzemelése   Tick
Leírás Látogatás
Személyreszabott telefonos támogatás Tick
Egyszeri éves megelőző karbantartási látogatás Tick
Részletes riport minden elvégzett ellenőrzés után és az UPS teljes állapotáról Tick
Speciális árak a pótalkatrészekre és a munkára Tick
Leírás Battery+
A régi akkumulátorok standard cseréje Tick
Az új akkumulátor kiszállítása a helyszínre Tick
1 év garancia az új akkumulátorokra Tick
Power Menedzsment Szoftver
Opciók Cikkszám
UPS Companion
A szoftver ideális a személyi számítógépek (és periférikus eszközök) energiamenedzselésére soros és/vagy USB porton keresztül.
Ingyenes letöltés
Sokféleképpen elhelyezhető hardver eszköz
Opciók Cikkszám
Rack szerelő készlet
Rackbe szerelhető, 2U magas 19”
ELRACK
Falra szerelhető
Falra szerelhető kivitel
ELWALL

Eaton Ellipse ECO UPS - Támogatás

    Eaton UPS-ével kapcsolatban felmerülő technikai kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

    Eaton Industries Kft.
    1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
    Tel.: +36-1-499-9132
    E-mail: eatonHU@eaton.com