ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 и ATS 30

Eaton ATS представлява достъпно решение за потребители, които искат да добавят резервираност за своето мрежово оборудване, като комутатори и маршрутизатори. Този автоматичен превключвател ще ги захрани от 2 различни източника. Ако единият източник прекъсне, другият ще се превключи без прекъсване към свързаното оборудване. Eaton ATS може да се свърже едновременно към множество устройства, спестявайки разходите за скъпи захранващи устройства със степен на резервираност.

Eaton ATS16 и ATS30 – технически спецификации

Кратко описание
Frequency 50 Hz
Номинален ток 16–30 A
Модел ATS
Партиден номер Номер стил Номинален ток Входен щепсел Изходи
ATS
Обикновено на склад
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Твърда връзка Твърда връзка

Eaton ATS16 и ATS30 – характеристики

  • Осогурява резервираност на захранването за ИТ оборудване
  • Алтернатива на скъпите захранващи устройства, предоставяни от доставчиците на мрежово оборудване
  • Компактно, форм-фактор 1U
  • Безпроблемно превключване от един захранващ източник към друг
  • Мрежово управление за Netpack версиите на ATS 30 и ATS 16
  • LCD с възможности за измерване и основна конфигурация

Eaton ATS16 и ATS30 – документация

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Характеристики Eaton ATS
Bulgarian
20-Jun-2016
 
159 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Новите автоматични превключватели на захранване на Eaton правят лесно добавянето на резервираност
Bulgarian
29-Oct-2015
 
94 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton ATS16 и ATS30 – сервиз и поддръжка

За техническа поддръжка, моля свържете се с вашия локален офис на Eaton.

Eaton ATS фърмуеър актуализации и конфигуриране
Подобрете вашия ATS с последния фърмуеър и конфигурация.
Свалете ATS фърмуеър актуализации и конфигурация.

Eaton ATS - сервизна поддръжка

Сервизни планове за ATS
Описание Гаранция+ Гаранция5 Разширена
Гаранционно покритие за 1 допълнителна година (подновява се)     Tick
Гаранционно покритие до 3 години Tick    
Гаранционно покритие до 5 години   Tick  
Стандартна замяна на място Tick Tick Tick
Покрива електронните части и батериите Tick Tick Tick
Сервизни планове
Номер Описание Гаранция+ Гаранция5 Разширена
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602