Zprávy a novinky - 2017

Datum: 6. dubna 2017

Nové provedení Rack a Rack/Tower rozšiřuje stávající řadu UPS Eaton 5SC

PRAHA … Společnost Eaton rozšířila svoji řadu UPS Eaton 5SC s topologií Line Interactive, která IT manažerům pomáhá najít nejvhodnější řešení pro zajištění spolehlivé ochrany napájení menších serverů. Nově řada Eaton 5SC obsahuje modely v provedení Rack a Rack/Tower (které mohou být instalovány do racku nebo jako samostatně stojící), a spolu s provedením Tower pokrývají výkonový rozsah od 500VA do 3000VA. Tato flexibilní řada poskytuje kompaktní, spolehlivou a cenově dostupnou ochranu pro zajištění bezpečného provozu zařízení v širokém spektru IT a průmyslových instalací jako jsou např. servery, síťová a datová zařízení nebo bankomaty.

Při návrhu nových provedení brala společnost Eaton v potaz mimo jiné rozměrové požadavky, které mohou být v kombinaci s požadavky na spolehlivou ochranu napájení limitující. Výsledkem jsou nová kompaktní provedení UPS Eaton 5SC, která lze instalovat i do těch nejmenších racků. Provedení Rack o výkonu 1000 a 1500VA lze instalovat do rozváděče o hloubce pouhých 500 mm. Provedení Tower lze naopak umístit do instalací s velkými rozměrovými nároky, jako jsou bankomaty, jízdenkové automaty nebo informační kiosky, tedy tam, kde je spolehlivé napájení základem bezpečného ukončení probíhajících procesů. I proto je řada UPS Eaton 5SC certifikována dle mezinárodních norem IEC, disponuje značkami CE a CTUV-US, které jí předurčují pro globální využití u výrobců strojů a zařízení.

Řada UPS Eaton 5SC zajišťuje kontinuitu efektivního managementu a monitorování celé instalace. Všechna provedení jsou vybavena LCD displejem, který poskytuje jasné zobrazení klíčových parametrů, jako jsou vstupní a výstupní napětí, zatížení, úroveň nabití baterie nebo odhadovaná doba zálohy. Čistý sinusový výstup zajišťuje v provozu v režimu napájení z baterie vysoce kvalitní výstupní signál pro všechna citlivá zařízení jako jsou např. servery s aktivní korekcí účiníku. Všechna provedení obsahují USB a sériový port umožňující automatickou integraci se všemi majoritními operačními systémy. Provedení Rack a Rack/Tower navíc obsahují slot pro umístění volitelné komunikační karty (SNMP/Web nebo reléové karty). Slot, resp. možnost využití komunikačních karet zajišťuje kompatibilitu se všemi síťovými řešeními, stejně jako kompatibilitu s virtuálními prostředími VMware, RedHat, Citrix a HyperV.

Pro prodloužení doby životnosti obsahuje UPS Eaton 5SC patentovanou technologii ABM, která pro správu baterií využívá inovativní třístupňový systém dobíjení, který prodlužuje životnost baterií až o 50%. Baterie lze snadno vyměnit skrz čelní panel, čímž se prodlužuje životnost UPS.

Pro více informací o UPS Eaton 5SC, navštivte stránky www.eaton.eu/5SC

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@ETN_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton EMEA) LinkedIn firemní stránce.

O společnosti Eaton
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2016 dosáhla obratu 19,7 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 95 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách Eaton.eu.

Související informace
2019
2018
2017
Mediální dotazy:
Veškeré mediální otázky týkající se divize Eaton Power Quality adresujte, prosím na:
 
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Ľuboš Reviľák - Vedoucí oddělení product managementu a marketingu pro ČR a SR
Eaton Electrical Sector
Česká republika
Phone: +421 2 482 043 11
Email: LubosRevilak@eaton.com