Eaton FlexPDU
Tyto základní vnitrostojanové rozvaděče jsou univerzální a přizpůsobivé zásuvkové řady navržené pro rozšíření možnosti připojování u UPS určených pro zástavbu do stojanu. Řada FlexPDU je kompatibilní s jakoukoli UPS s výkonem pod 3kVA je ideálním doplňkem napájecího rozvodu pro UPS řady Evolution, Ex a M, zatímco PDU pro vyšší napětí jsou kompatibilní s UPS řadou EX RT. Tyto PDU poskytují řadu možností montáže jak do stojanu, tak na stěnu, či na zadní stranu UPS.Funkční vlastnosti a přednosti
- Zvýšení počtu zařízení, která lze připojit na jednu UPS,
- Montáž je možná třemi různými způsoby, do stojanu, na stěnu, nebo na zadní stranu UPS,
- Univerzální zásuvková řada s výškou 1U,
- Jednoduché připojení vidlicí,
- Univerzální řešení
Quick Links
Navazující informace
|
Přehled o produktu |
Dokumentace k produktu |