Network Mini-Slot Card-MS product images

Síťová karta NETWORK CARD-MS

(Typové označení NETWORK-MS is now End of Life and replaced by Gigabit Network Card (from March 2020))

Komunikační karta Network Card-MS je určena k přímému připojení Eaton UPS k datové síti (LAN) s protokolem Ethernet a na Internet. Karta podporuje monitorování UPS po LAN v reálném čase buď s použitím standardního webového prohlížeče, nebo pomocí systému pro správu sítě kompatibilním s protokolem SNMP, nebo s využitím softwaru pro správu napájení.

Funkční vlastnosti a výhody

  • Univerzální podpora díky kompatibilitě s protokoly HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL a SSH
  • Dálková správa UPS, nebo restart chráněných zařízení přes SNMP protokol, nebo přes webové rozhraní
  • Reakce na události, včetně automatického odstavení v případě déletrvajícího výpadku napájení lze modifikovat podle požadavku zákazníka
  • E-mailová upozornění na poplachové situace
  • Kompatibilní s SNMPv3 a IPv6
  • Je možný současný přístup až z 5 připojených prohlížečů (s protokolem SSL jen 3)
  • Možnost konfigurace automaticky generované e-mailové zprávy v případě UPS alarmů a v případě periodicky zasílaných reportů
  • Ovládání zapnutí/vypnutí UPS přes webový prohlížeč
  • Konfigurace a ovládání zátěžových segmentů přes webové rozhraní a to včetně časové posloupnosti nabíhání a optimalizace doby zálohování odstavováním méně důležitých systémů
  • Automatické odstavení počítačů, chráněných UPS, pomocí softwaru Intelligent Power Protector nebo pomocí klienta NetWatch.
  • Měření vlhkosti a teploty pomocí volitelné sondy EMP (sonda pro monitorování okolního prostředí)
  • Automatické nastavení kalendářního data a času z NTP serveru
  • Zabezpečení pomocí hesla
  • Komunikace zabezpečena SSL protokolem
  • Záznam událostí v NVRAM

Jazykové verze k dispozici:

  • Angličtina
  • Francouzština
  • Němčina
  • Italština
  • Portugalština
  • Čínština – zjednodušená
  • Japonština
  • Korejština
  • Čínština – tradiční
  • Ruština