ViewUPS-X product image

Vzdálený LCD displej ViewUPS-X

Vzdálený LCD displej ViewUPS-X je cestou k dálkovému monitorování stavu UPS. Displej má 4 LED indikující při jediném pohledu provozní stav UPS. Akustické poplachové signály v případě problémů s UPS okamžitě upozorní systémové administrátory.

Panel vzdáleného displeje je napájen z UPS po kabelu s kroucenými páru Cat5. To je jediná závislost panelu na UPS.

Sestava ViewUPS-X sestává ze samotného panelu, jednoúčelového adaptéru pro zásuvnou pozici X-Slot, montážní sady pro instalaci na stěnu a stůl a 10m kabelu. Maximální vzdálenost mezi zobrazovacím panelem a UPS může činit 100m.

Karta ViewUPS-X má též 15ti špičkový reléový port, podobný tomu, který je na kartě AS/400. Tento port a další porty na kartě jsou izolovány podle standardu SELV, což umožňuje kartu použít i pro námořní aplikace a elektrické sítě na lodích.

Funkční vlastnosti a přednosti:

  • LCD displej poskytuje informace ve snadno srozumitelné formě,
  • Displej se snadno instaluje a používá,
  • Celkový provozní stav je indikován čtyřmi LED,
  • Modré podsvícení,
  • Akustický alarm
  • X-Slot karta má porty s izolací SELV,
  • Maximální vzdálenost se standardním Cat5 kabelem s kroucenými páry a konektory RJ45 je 100m