Technická specifikace panelu podružného rozvaděče

Elecktrické parametry
Vstupní hodnoty: 100A, 225A, 400A or 800A
Soustava: 3Ф, 4 wire + G
Kmitočet: 60 Hz
Možnosti připojení vstupu
Přímé připojení na hlavní jistič RPP
Připojení na hlavní svorkovnici (do 800A)
Připojení na hlavní jističe (100A, 225A, 400A)
Rozvod
Až 4 Cutler-Hammer 42 pólová pole s hlavními jističi 225A (2 zepředu, 2 zezadu)
Jističe jednotlivých větví předinstalovány
Volitelné možnosti
Vícenásobné možnosti zapojení přívodu
Vstupní jističe s vysokým kAIC
TVSS (100 kA-200 kA)
Převodka
Izolovaná zem
Eaton Energy Management systém
monitorování jednotlivých proudových větví
Distribuční kabely (WHIPS)
Izolační zábrana pro vstupy ze dvou zdrojů
Volitelný průzor z plexiskla
Mechanické parametry
rozměry [mm]: 610 x 610 x 1981 (ŠxHxV)
Powerware systém energetické správy
Měřené veličiny:
Napětí: L-L
Proud jednotlivých fází
Proud nulového vodiče
Proud zemnícího (PE) vodiče
kVA, KW, Hz
Celkové nelineární zkreslení (THD)
Účiník v každé fázi
Procentuální zatížení každé fáze
Profil zátěže
min & max U, I, Hz, kW zaznamenávané ve čtyřhodinovém intervalu
Uložení nejvyšší naměřené hodnoty v měsíci s informací o trendu za posledních 23 měsíců
Alarmy
Přepětí a podpětí (vstup a výstup)
Vysoký proud (tři fáze, N, PE)
Fázový posun (vstup a výstup)
Ztráta jedné fáze
Objektové alarmy (dva - programovatelné)
Celkové napěťové nelineární zkreslení
Celkové proudové nelineární zkreslení
Vysoký/Nízký kmitočet
Přetížení výstupu (3-úrovně)
Modemové volání
Komunikace
Modem
Volitelný adaptér (karta) Power Xpert® Gateway jako rozhraní vůči datové síti