Technická specifikace elektronického přepínače Eaton

Specifikace Produktu
Součásti
Plně dimenzovaný řízený usměrňovač (SCR) v tabletovém provedení
Mnemotechnický LED panel s vyznačením proudových toků
Grafický LCD displej s podsvícením
Zdvojené redundantní ventilátory
Ztrojené napájecí zdroje
Zdvojená vnitřní sběrnice
TVSS 80 kA (stand.), 160 kA (volit.)
Software a komunikace
Úrovňový uživatelský přístup chráněný hesly
Dálkový přístup RS232, RS485 a web
Typy událostí informace varování a alarmy
Upozornění na alarm e-mail, nebo e-mail na pager
Stažitelné aktualizace softwaru
Nouzové odstavení: na dálku (stand.), llokální (volit.)
Pět reléových kontaktů (stand.)
Správa napájení a událostí
Měření 1 kVA, kW, Išp, fáze, proud, napětí, kmitočet
Měření 2 účiník, odebíraný výkon kVA, harmonická analýza analyzer
Záznamník alarmů, 2,500 událostí
Elektrické parametry
 Napětí/Kmitočet 208/480/600V, 3 f, 4 vodiče, 60Hz
 Proud 200/400/600/800A
 Zkratuvzdornost 100 kA
  Přetížitelnost 125% (30 min.), 150% (1 min.), 1000% (3 periody)
  Jističe manuální, nebo automatické
Provozní vlastnosti
  Plně digitální řízení
  Type II proudová cesta bez pojistek
  Bypass se systémovou podporou
 Stavy PQ (kvality napájení) preferovaný, přijatelný, nouzový
  Automatické nebo ruční přepnutí
 Reakční doba 2 ms
 Automatické přepnutí 4 ms (nebo méně)
  Obnovení 3 periody
 Uživatelsky definovaný úhel přepnutí max 180°
 Teplota 0-40°C (provozní), 0-80°C (skladovací)
  Akustická hlučnost <65 dBA (vzd 180 cm)
Standardy
Veškeré příslušné standardy NEMA
UL 1008 uvedený
soulad s FCC (Part 15)
NEC 2002
ANSI/NFPA 70 (2002)
IEEE 587 (ANSI C62.41)

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ # Proud Napětí Rozm. (ŠxHxV) [mm] BTU/hod. Hmotnost [kg]
DSR-02002-326-208-6N035 200A 208V 34” x 34” x 76” 2400 1200lb
DSR-02002-326-480-6N035 200A 480V 34” x 34” x 76” 2400 1200lb
DSR-04002-326-208-6N035 400A 208V 34” x 34” x 76” 3600 1200lb
DSR-04002-326-480-6N035 400A 480V 34” x 34” x 76” 3600 1200lb
DSR-06002-326-208-6N035 600A 208V 34” x 34” x 76” 4800 1400lb
DSR-06002-326-480-6N035 600A 480V 34” x 34” x 76” 4800 1400lb
DSR-08002-326-208-6N035 800A 208V 46” x 34” x 76” 6000 1800lb
DSR-08002-326-480-6N035 800A 480V 46” x 34” x 76” 6000 1800lb