Environmental Monitoring Probe product image

Powerware sonda pro monitorování okolního prostředí (EMP)

The EMP 116750224-001 is now End of Life and replaced by EMP001

Eaton sonda pro monitorování okolního prostředí (EMP) je zařízením, které umožňuje aby komunikační adaptéry ConnectUPS Web/SNMP sledovaly též teplotu a vlhkost a navíc ještě dva přídavné snímače s kontaktním výstupem, jako je detektor kouře nebo signalizace otevření dveří. Informace z EMP je k dispozici na webovém rozhraní, nebo prostřednictvím protokolu SNMP. Lze také použít všechny dostupné metody zasílání upozornění, např. e-mail. Pokud dojde u sledovaných parametrů k překročení prahových hodnot definovaných uživatelem lze chráněné počítače kontrolovaným regulérním způsobem odstavit pomocí softwarového agenta NetWatch.

Funkční vlastnosti a výhody

  • Kompatiblní s jakoukoli BladeUPS nebo řadou Powerware za použití adaptéru ConnectUPS Web/SNMP (karta pro připojení UPS na Ethernetovou síť nebo na Internet)
  • Jednoduchá instalace za chodu, připojuje se kabelem Cat5 do jednoho z portů na síťovém adaptéru ConnectUPS

  Další funkční vlastnosti a výhody Eaton sondy pro monitorování okolního prostředí (EMP)…..

Charakteristika produktu
 Typ:  Sonda pro monitorování okolního prostředí
 Kompatibilita:  10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD a ConnectUPS-E s FW V3.01 a vyšším
 Rozměry (dxšxv):   57.6 x 37.6 x 29.3 mm
 Hmotnost:  34 g
 Typové číslo:  116750224-001
More Info
Navazující informace
Navazující informace
Funkční valstnosti a výhody
Dokumentace k produktu
Technická specifikace
Časté otázky
Test síťového adaptéru ConnectUPS Web/SNMP