Gigabit Network Card společnosti Eaton

(Part # NETWORK-M2)

Komunikační karta Gigabit Network card (Network-M2) společnosti Eaton je nejnovějším komunikačním zařízením společnosti Eaton, které IT profesionálům poskytuje nové a důležité komunikační vlastnosti a možnosti. Společně s vyšší rychlostí a vyšší mírou kybernetické bezpečnosti karta Gigabit Network Card zlepšuje kontinuitu podnikání dvěma způsoby: poskytováním varování o nevyřízených problémech administrátorům a pomáháním provést předem nastavená odstavení serverů a disků.

Gigabit Network Card společnosti Eaton - Technická specifikace

Funkce: Komunikační protokoly Web/SNMP
Kompatibilní s produkty: 5SC R nebo RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93PS, 93PM, 9PHD
Kompatibilní s: SNMP v1/v3 a IP v4/v6
Typové označení: Network-M2
Eaton Gigabit Network Card Podporované protokoly Rychlý Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
Typ komunikačního rozhraní (slot) Mini-Slot
Podporovaná síť Ethernet 10/100/1000BaseT
Monitorování teploty a vlhkosti Ano, pouze v kombinaci se sadou senzorů pro monitorování prostředí Gen 2 (až 3 sady v sérii)
Softwarová podpora Intelligent Power Manager 1.61 a vyšší, Intelligent Power Protector 1.61 a vyšší, jakýkoliv SNMP splňující Network Management System (NMS)
Podporovaný MIB MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Podporovaný operační systém pro odstavování Microsoft Windows, UNIX, a Linux (zkontrolujte powerquality.eaton.com pro detailnější seznam podporovaným systémů)
Podporované jazyky Angličtina, francoužština, němčina, italština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština
Provozní teplota 0 až 40°C
Relativní vlhkost 5% až max. 95%, bez kondenzace
Vstup 5 V - 12 V
Proudová spotřeba max. 500/1000mA dle UPS
Rozměry (Š x H x V, mm) 132 x 66 x 42
Hmotnost (g) 70
Ovladatelnost Stejná jako u UPS

Gigabit Network Card společnosti Eaton - Dokumentace

UPS Connectivity Brochure
English
13-Dec-2021
 
385 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 2.1.5
English
13-Jul-2021
 
8143 kB
Gigabit Network Card & Industrial Gateway Card 2.1.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
7-Jul-2021
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit Network Card (Network-M2) and Industrial Gateway Card (INDGW-M2) Firmware release notes V2.1.5
English (US)
7-Jul-2021
 
15 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Gigabit Network Card společnosti Eaton - Servis a podpora